DMD con NIR (>700 nm)
Nuestros dispositivos de microespejos digitales (DMD) con infrarrojo de proximidad proporcionan modulación de luz programable y de alta velocidad para espectroscopia, conmutación óptica y sinterización láser. Estos dispositivos, diseñados para una selección precisa de las longitudes de onda y un rendimiento robusto en todo el espectro NIR, ayudan a los ingenieros a mejorar la sensibilidad, el desarrollo y la exactitud en instrumentos compactos y confiables para una amplia variedad de aplicaciones industriales.
¿Por qué elegir los DMD de proximidad de TI?
Fundamentos de la espectroscopia basada en la tecnología DLP
Fundamentos de la espectroscopia basada en la tecnología DLP
Fundamentos de la tecnología TI DLP para aplicaciones de espectroscopia NIR, incluida una descripción general del espectro de luz, los fotodetectores, las mediciones NIR, las ventajas de la tecnología DLP y la quimiometría.
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
Technical Resources
DLP Labs: Control de la luz
Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
Diseñe escáneres y espectrómetros espectrales rápidos, precisos y pequeños con tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP)
Todas las moléculas tienen respuestas únicas a diferentes longitudes de onda de la luz. La espectroscopía utiliza estas respuestas únicas para identificar y caracterizar los materiales.
Cuando se escanea el material, el espectro de luz se dispersa en el dispositivo digital de microespejos (DMD) utilizando una rejilla de difracción o un prisma. Luego se pueden dirigir longitudes de onda específicas a un detector de un elemento único. Esto permite realizar análisis de químicos con mayor rendimiento y factores de forma más pequeños a menor costo.
- Detector de arseniuro de indio y galio (InGaAs) de punto único de señal intensa y bajo costo
- Mayor longitud de onda (hasta 2500 nm)
- Programación completa para escaneos flexibles
Recursos destacados
- TIDA-00554 – Espectrómetro DLP Ultra-mobile NIR para análisis químico portátil con conectividad Bluetooth
- TIDA-00155 – Diseño de referencia del espectrómetro de infrarrojo cercano DLP para análisis óptico de líquidos y
- DLP2010NIR – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WVGA NIR de 0.2 pulgadas
- DLP4500NIR – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.45 pulgadas
- DLPNIRNANOEVM – Módulo de evaluación nano NIRscan™ DLP®
La tecnología DLP permite utilizar rápidamente escáneres espectrales portátiles para supervisar y probar materiales
Todas las moléculas tienen respuestas únicas a diferentes longitudes de onda de la luz. La espectroscopía utiliza estas respuestas únicas para identificar y caracterizar los materiales.
Los chips de prevención de pérdida de datos (DLP) programables pueden escanear y controlar rápidamente longitudes de onda específicas con un detector de un elemento único. Los escáneres pueden controlar de forma inteligente cambios como la contaminación, la madurez e identificar variaciones. Esto permite realizar análisis de materiales con mayor rendimiento y factores de forma más pequeños a menor costo.
- Detector de arseniuro de indio y galio (InGaAs) de punto único de señal intensa y bajo costo
- Mayor longitud de onda (hasta 2500 nm)
- Programación completa para escaneos flexibles
Recursos destacados
- TIDA-00554 – Espectrómetro DLP Ultra-mobile NIR para análisis químico portátil con conectividad Bluetooth
- DLP2010NIR – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WVGA NIR de 0.2 pulgadas
- DLPNIRNANOEVM – Módulo de evaluación nano NIRscan™ DLP®
Diseñe soluciones de redes ópticas avanzadas con conmutación óptica precisa de alta velocidad utilizando tecnología DLP
Los productos de prevención de pérdida de datos (DLP) también admiten aplicaciones de redes ópticas como conmutación de longitud de onda, supervisión, acondicionamiento y multiplexores ópticos de adición y caída (ROADM) reconfigurables.
- Soporte de longitud de onda extendida que cubre 355-2500 nm
- Alto nivel de aislamiento
- Rendimiento fiable sobre temperatura y vida útil
- Totalmente programable para selección de longitud de onda, atenuación de señal y más
- Velocidades de conmutación rápidas (>4.8 kHz)
Recursos destacados
- DLP2010NIR – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WVGA NIR de 0.2 pulgadas
- DLP650LNIR – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA NIR de 0.65 pulgadas
Diseño y desarrollo de DMD NIR (>700 nm)
Busque el chipset ideal en función de su aplicación, construya rápidamente el prototipo de su diseño con un módulo de evaluación, descargue el software más reciente que se encuentre disponible, elija un fabricante de módulos ópticos, resuelva sus problemas de diseño a través de nuestro soporte de ingeniería en línea y utilice un ecosistema de diseño y desarrollo de terceros para acelerar el lanzamiento de su solución al mercado.
Inicie la evaluación de un dispositivo de microespejo digital (DMD) y un controlador para su aplicación con estos resistentes módulos de evaluación (EVM) con documentación técnica
Descargue el firmware (FW) adecuado para su controlador DLP, el kit de desarrollo de programas (SDK), la interfaz gráfica de usuario (GUI) o la interfaz de programación de aplicaciones (API)
Agilice su comercialización eligiendo un fabricante de un módulo óptico estándar, incluido el dispositivo de microespejo digital (DMD)
Reciba soporte técnico rápido y fiable de nuestros ingenieros, que responderán a sus preguntas técnicas y compartirán sus conocimientos para resolver sus problemas de diseño
Colaboración con diversas terceras partes del ecosistema de diseño y desarrollo para proporcionar módulos ópticos, prestar servicios de diseño, suministrar programas informáticos especializados o suministrar componentes especializados