DMD portátil y de consumo
Nuestros dispositivos de microespejos digitales (DMD) portátiles y de consumo ofrecen imágenes nítidas y colores vivos en diseños compactos. Estos DMD admiten resoluciones flexibles de nHD a 4K UHD con opciones de brillo escalables. Esto le ayuda a crear sistemas de proyección portátiles de baja potencia. Diseñados para ofrecer versatilidad, nuestros DMD permiten operación con batería y proyección en casi cualquier superficie, lo que resulta ideal para aplicaciones de consumo personales, móviles y de pequeña escala.
¿Por qué elegir la tecnología de visualización DLP de TI?
Vea las posibilidades que ofrece la tecnología DLP
Experimente la tecnología DLP en acción
Descubra cómo la proyección DLP ofrece una precisión de color impresionante, una resolución real de ultra alta definición (UHD) de 4K y altos rangos de actualización para una amplia gama de aplicaciones.
Explore ejemplos del mundo real que demuestran cómo la tecnología DLP aporta precisión, claridad e imágenes vibrantes a cada experiencia de proyección.
Big-screen gaming anywhere: making portable 4K UHD, 240Hz gaming projectors a reality
8.3 Million Reasons to Choose TI DLP™ True 4K Ultra-High Definition (UHD) Projection
Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality
Los chipsets de alta definición (HD) a 4K de prevención de pérdida de datos (UHD) Pico permiten proyectores inteligentes compactos de alto rendimiento con iluminación de estado sólido
Los televisores móviles inteligentes son dispositivos compactos que pueden transmitir contenidos de forma inalámbrica y proyectarlos sobre prácticamente cualquier superficie. Pueden ocupar el lugar de un televisor en casa o servir de pantalla portátil. Ambas aplicaciones pueden aprovechar la óptica de alcance ultracorto para proyectar sobre superficies situadas a escasos centímetros de la unidad.
- Resolución de hasta 4K de ultraalta definición (UHD)
- La alta eficiencia óptica permite obtener una gran pantalla a partir de un producto pequeño
- La visualización bajo demanda desaparece cuando está apagada
- Compatible con iluminación de estado sólido (láser o diodos emisores de luz [LED])
Recursos destacados
Los chipsets DLP Pico ultracompactos y de baja potencia permiten pantallas de realidad aumentada de alto brillo y alto contraste
Las gafas y auriculares de realidad aumentada (RA) utilizan módulos de pantalla que combinan el mundo digital y el físico. Estos módulos de visualización tienen requisitos exigentes de rendimiento, tamaño y potencia. La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP) Pico de Texas Instruments (TI) permite módulos de visualización AR pequeños, de alto rendimiento y de baja potencia.
- La alta eficiencia óptica y la baja potencia de iluminación permiten obtener una pantalla más brillante con un presupuesto de energía limitado
- Las relaciones de contraste de >1000:1 permiten fondos altamente transparentes
- Los rápidos microespejos digitales que cambian en microsegundos permiten velocidades de cuadros de hasta 240 Hz, altas frecuencias de actualización secuencial de colores y baja latencia de visualización
Recursos destacados
Las pequeñas pantallas DLP Pico de alto brillo y resolución de hasta 1080p permiten la visualización inteligente bajo demanda en prácticamente cualquier superficie del hogar
Las pantallas inteligentes se están convirtiendo en un elemento habitual en los hogares a medida que los consumidores siguen adoptando soluciones domésticas inteligentes. Mientras que los altavoces inteligentes básicos utilizan el audio para transmitir información, las pantallas inteligentes complementan la experiencia del usuario con contenidos visuales como videos explicativos, recetas y fotos. Una pantalla inteligente con tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP) Pico puede crear una imagen proyectada prácticamente en cualquier lugar.
- Las pantallas de alto brillo pueden superar la iluminación ambiental intensa
- Pantalla bajo demanda que desaparece cuando está apagada
- Soluciones ópticas compactas que caben en casi cualquier producto
- Pantallas de cualquier forma en prácticamente cualquier superficie del hogar
Recursos destacados
Los DLP Pico de baja potencia y alto brillo con dimensiones tan pequeñas como 0.16” en diagonal permiten soluciones de visualización innovadoras en los electrodomésticos
Los fabricantes de electrodomésticos que buscan diferenciar sus productos deberían considerar pantallas de proyección que puedan crear una imagen en prácticamente cualquier superficie. La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP) Pico, compacta y de baja potencia, puede mostrar información o contenido doméstico inteligente de una variedad de productos como lavavajillas, campanas extractoras o pantallas de cocina y lavadoras/secadoras, además de iluminación o termostatos.
- Se puede visualizar en cualquier superficie
- Pantallas de alto contraste y formato libre
- Pantalla bajo demanda que desaparece cuando está apagada
- Alta eficiencia óptica/baja potencia
Recursos destacados
Los chipsets DLP Pico de amplia matriz de gráficos de video (WVGA) y definición de alta definición cuádruple (qHD) ultracompactos y de alta eficiencia permiten crear proyectores de baja potencia para teléfonos inteligentes
Los proyectores complementarios de teléfonos inteligentes son dispositivos de bolsillo diseñados para conectarse a un teléfono inteligente y proyectar una pantalla grande. La conectividad inalámbrica o bus universal en serie (USB) de tipo C puede permitir una experiencia de visualización compartida rápida y sencilla con familiares y amigos.
- La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP) Pico permite experiencias de pantalla grande de bolsillo
- Los algoritmos DLP Intellibright™ permiten una imagen optimizada para la iluminación ambiental variable
- Un ecosistema consolidado de fabricantes de módulos ópticos e integradores de sistemas facilita la entrada en el mercado
Recursos destacados
Las pequeñas pantallas DLP Pico de alto brillo con resolución alta definición completa (Full HD) de hasta 1080p permiten utilizar proyectores alimentados por batería para disfrutar de una experiencia de pantalla grande en cualquier lugar
Los proyectores móviles son pequeños productos alimentados por baterías que pueden utilizarse como pantallas grandes portátiles para cualquier dispositivo con salida de video, como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes o consolas de juegos. Son lo suficientemente pequeños como para caber en una mochila o un bolsillo, pero lo suficientemente potentes como para generar una pantalla de 70" o más en una gran variedad de superficies.
- La alta eficiencia óptica de la tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP) Pico permite utilizar proyectores de baja potencia con un brillo de hasta 1500 lúmenes
- Resoluciones de hasta 1080p en un formato compacto alimentado por batería
- Un ecosistema consolidado de fabricantes de módulos ópticos e integradores de sistemas facilita la entrada en el mercado
Recursos destacados
Diseño y desarrollo de DMD portátiles y de consumo
Busque el chipset ideal en función de su aplicación, construya rápidamente el prototipo de su diseño con un módulo de evaluación, descargue el software más reciente que se encuentre disponible, elija un fabricante de módulos ópticos, resuelva sus problemas de diseño a través de nuestro soporte de ingeniería en línea y utilice un ecosistema de diseño y desarrollo de terceros para acelerar el lanzamiento de su solución al mercado.
Inicie la evaluación de un dispositivo de microespejo digital (DMD) y un controlador para su aplicación con estos resistentes módulos de evaluación (EVM) con documentación técnica
Descargue el firmware (FW) adecuado para su controlador DLP, el kit de desarrollo de programas (SDK), la interfaz gráfica de usuario (GUI) o la interfaz de programación de aplicaciones (API)
Agilice su comercialización eligiendo un fabricante de un módulo óptico estándar, incluido el dispositivo de microespejo digital (DMD)
Reciba soporte técnico rápido y fiable de nuestros ingenieros, que responderán a sus preguntas técnicas y compartirán sus conocimientos para resolver sus problemas de diseño
Colaboración con diversas terceras partes del ecosistema de diseño y desarrollo para proporcionar módulos ópticos, prestar servicios de diseño, suministrar programas informáticos especializados o suministrar componentes especializados