DMD para cine en casa, negocios y educación
Nuestros dispositivos de microespejos digitales (DMD) para cine en casa, negocios y educación le ofrecen claridad de imagen, exactitud de color y brillo en resoluciones desde SVGA a 4K+. Las soluciones integradas del conjunto de chips ayudan a optimizar el desarrollo mientras garantizan una proyección fiable y de alta calidad para aulas, salas de reuniones y cine en casa. Estos DMD cuentan con alta eficiencia óptica y admiten una iluminación moderna de estado sólido, incluidos los láseres directos RGB, para una amplia gama de colores y una calidad de imagen realista.
¿Por qué elegir la tecnología de pantalla & proyección DLP?
Vea las posibilidades que ofrece la tecnología DLP
Experimente la tecnología DLP en acción
Descubra cómo la proyección DLP ofrece una precisión de color impresionante, una resolución real de ultra alta definición (UHD) de 4K y altos rangos de actualización para una amplia gama de aplicaciones.
Explore ejemplos del mundo real que demuestran cómo la tecnología DLP aporta precisión, claridad e imágenes vibrantes a cada experiencia de proyección.
Big-screen gaming anywhere: making portable 4K UHD, 240Hz gaming projectors a reality
8.3 Million Reasons to Choose TI DLP™ True 4K Ultra-High Definition (UHD) Projection
Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality
Technical Resources
Herramienta de selección de módulos ópticos de visualización
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
Laser TVs VS. Flat Panels: A Bright Future for Big Screen Entertainment
La tecnología DLP está optimizada para desarrollar imágenes brillantes que permiten desarrollar televisores sin el costo adicional de una pantalla costosa
Un televisor láser es un televisor portátil de proyección de corto alcance con tecnología láser. La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP) está optimizada para la tecnología láser, lo que permite altos niveles de brillo y evita que el consumidor tenga que comprar una pantalla incluida. Los televisores láser DLP ofrecen alto brillo y colores nítidos hasta resolución 4K de ultraalta definición (UHD). A medida que los paneles planos aumentan de tamaño, se encarecen. Los televisores láser ofrecen una solución que puede alcanzar más de 100’’ a un precio asequible.
- Resolución de hasta 4K UHD
- La alta eficiencia óptica permite obtener una gran pantalla a partir de un producto pequeño
- Compatible con iluminación de estado sólido (láser o diodos emisores de luz [LED])
Recursos destacados
- DLP650TEEVM – Módulo de evaluación DLP650TE para dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD
- DLP472TEEVM – Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD DLP472TE
Proyecte en el ámbito empresarial, educativo o doméstico con proyectores portátiles asequibles que utilizan iluminación de estado sólido para obtener un brillo, color y contraste óptimos
Los proyectores facilitan la comunicación en entornos en los que las pantallas planas resultan demasiado grandes, incómodas y costosas. Los proyectores equipados con los chipsets DLP funcionan cuando las luces están encendidas y las ventanillas abiertas en su casa, sala de conferencias o aula. La tecnología DLP lleva 30 años haciendo posible pantallas más brillantes, con mayor contraste y un color óptimo en este espacio.
- La arquitectura reflectante aleja la luz, el calor y el polvo
- Compatible con cualquier fuente de luz láser o diodos emisores de luz (LED)
- Pantalla de formato libre en cualquier superficie
Recursos destacados
- DLP650TEEVM – Módulo de evaluación DLP650TE para dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD
- DLP472NEEVM – Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) 1080p DLP472NE
- DLP650LEEVM – Módulo de evaluación DLP650LEEVM para dispositivo digital de microespejos (DMD) WXGA
Proyecte pantallas grandes, brillantes y de forma libre en prácticamente cualquier superficie
La señalización digital comunica un mensaje en un formato digital programable. Al utilizar la proyección, esto puede variar desde una pequeña exhibición de forma libre en una tienda hasta una proyección gigante en un estadio. La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP) es una solución ideal porque permite varios tamaños de pantalla, formas y resoluciones de hasta 4K de ultraalta definición (UHD) y, al mismo tiempo, proporciona la tecnología más duradera para un caso de uso en exteriores en prácticamente cualquier superficie.
- Pantalla de formato libre en cualquier superficie
- La alta eficiencia óptica permite obtener una gran pantalla a partir de un producto pequeño
- Compatible con iluminación de estado sólido (láser o diodos emisores de luz [LED])
Recursos destacados
- DLP650TEEVM – Módulo de evaluación DLP650TE para dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD
- DLP472TEEVM – Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD DLP472TE
Diseño y desarrollo de DMD para cine en casa, negocios y educación
Busque el chipset ideal en función de su aplicación, construya rápidamente el prototipo de su diseño con un módulo de evaluación, descargue el software más reciente que se encuentre disponible, elija un fabricante de módulos ópticos, resuelva sus problemas de diseño a través de nuestro soporte de ingeniería en línea y utilice un ecosistema de diseño y desarrollo de terceros para acelerar el lanzamiento de su solución al mercado.
Inicie la evaluación de un dispositivo de microespejo digital (DMD) y un controlador para su aplicación con estos resistentes módulos de evaluación (EVM) con documentación técnica
Descargue el firmware (FW) adecuado para su controlador DLP, el kit de desarrollo de programas (SDK), la interfaz gráfica de usuario (GUI) o la interfaz de programación de aplicaciones (API)
Agilice su comercialización eligiendo un fabricante de un módulo óptico estándar, incluido el dispositivo de microespejo digital (DMD)
Reciba soporte técnico rápido y fiable de nuestros ingenieros, que responderán a sus preguntas técnicas y compartirán sus conocimientos para resolver sus problemas de diseño
Colaboración con diversas terceras partes del ecosistema de diseño y desarrollo para proporcionar módulos ópticos, prestar servicios de diseño, suministrar programas informáticos especializados o suministrar componentes especializados