DMD de visualización interior

Transforme la experiencia dentro del vehículo con pantallas de proyección vibrantes y de alta resolución basadas en la tecnología DLP®
Ver todos los productos

Diseñe pantallas de proyección brillantes, vívidas y coloridas utilizando la tecnología DLP de TI apta para aplicación automotriz. Nuestros dispositivos de microespejo digital (DMD) automotrices son compatibles con un amplio rango de aplicaciones interiores que incluyen pantallas de realidad aumentada de visualización frontal, paneles holográficos de parabrisas, pantallas panorámicas de techo y varias otras pantallas interiores. Aproveche nuestro amplio ecosistema de diseño y fabricación de proyectores para simplificar el proceso de diseño y acelerar el tiempo de comercialización.

DMD automotrices destacados

¿Por qué elegir los productos de visualización automotriz interior TI DLP®?

Soluciones escalables
Pantallas brillantes, coloridas y de bajo consumo
Aptos para la industria automotriz

Technical Resources

DLP Labs: Pantalla

En los videos de DLP Labs encontrará una introducción a la tecnología automotriz DLP que abarca temas como la selección de productos, los principios de diseño AR HUD y el uso de la tecnología DLP en pantallas transparentes.
White paper

DLP® Technology: Solar Loading in Augmented Reality Head-up Display Systems

La carga solar es una especificación de rendimiento crítica en el diseño de AR HUD. El campo de visión más grande y la distancia de imagen virtual más larga de AR HUD requieren de un rendimiento de carga solar robusto y de la verificación en todas las condiciones posibles.
Application note

DLP® Technology: Enabling the Next Generation of Automotive Head-Up Display Syst (Rev. A)

La singular tecnología DLP permite resolver los desafíos de diseño comunes de los sistemas de visualización frontal, como la gestión de los extremos ambientales y la carga térmica de la luz solar, ofreciendo una resolución y brillo altos.

Design & development resources

Herramienta de selección de módulos ópticos automotrices

Para satisfacer de la mejor manera las necesidades de su diseño automotriz y acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado, DLP Products colabora con una variedad de empresas tercerizadas que brindan asistencia en todas las áreas, desde los módulos ópticos y el diseño de hardware hasta el software especializado y otros servicios de producción.
Herramienta de cálculo

Calculadora de estimación de volumen AR HUD

Esta calculadora de Excel proporciona un punto de partida para estimar el volumen total de una pantalla de visualización frontal de realidad aumentada. Esta calculadora toma como entrada parámetros estándar del HUD, como el campo de visión, la distancia de la imagen virtual y el tamaño de la caja (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación electrónica DLP5530-Q1

El módulo de evaluación (EVM) DLP5530Q1EVM es un subsistema electrónico completo diseñado para accionar el chipset de automoción DLP5530-Q1. El chipset DLP5530-Q1 consta de un DMD de 0.55” (1152 × 576), el controlador DMD DLPC230-Q1 y PMIC TPS99000-Q1. Cuando se combina con óptica, LED RGB y un (...)