DMD para iluminación exterior y proyección
La tecnología DLP de Texas Instruments es apta para la industria automotriz y ofrece color, brillo y contraste superiores para una amplio rango de aplicaciones de iluminación exterior. Con plataformas escalables y un rendimiento fiable de –40 °C a 105 °C, la cartera automotriz DLP admite diversas necesidades de brillo y resolución tanto para el control de iluminación como para la visualización de información alrededor del vehículo. A medida que los automóviles se vuelven más conectados e inteligentes, la tecnología DLP permite la comunicación vehículo a todo (V2X) avanzada, lo que habilita a los vehículos a intercambiar información crítica con su entorno. Nuestros socios expertos del ecosistema pueden acelerar sus diseños con prototipos listos para usar tanto para la proyección dinámica del terreno como para los faros delanteros de alta resolución, lo que lo ayudará a crear sistemas de iluminación exterior innovadores que mejorarán la seguridad, la comodidad y la comunicación en la carretera.
Find automotive exterior lighting & projection products that best fit your design needs
¿Por qué elegir los productos TI DLP® para la iluminación automotriz exterior?
Technical Resources
Serie de videos de DLP Labs: Faro delantero
Serie de videos de DLP Labs Proyección dinámica del terreno
Dynamic Ground Projection using DLP® Technology for Automotive Exterior Lighting
tecnología DLP que permite mostrar contenidos dinámicos en cualquier lugar del vehículo
Los vehículos pueden ahora comunicarse con los usuarios de la carretera de formas que nunca antes habían sido posibles. Las pequeñas luces exteriores diseñadas con tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP®) pueden proyectar información e intenciones del vehículo, alertas de peatones y características de estilo en 360° alrededor del vehículo mediante video e imágenes a todo color.
Ventajas de proyección dinámica del terreno (DGP) con tecnología DLP:
- múltiples funciones desde un módulo único, compacto y de bajo costo, incluyendo la estilización y la comunicación
- contenidos programables que se pueden adaptar con el tiempo para permitir nuevos casos de uso
- diseños ópticos eficientes que ahorran energía y permiten mayores áreas de proyección para experiencias inmersivas
Recursos destacados
- DLP2021-Q1 – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® para automoción de 0.2 pulgadas
- DLP3021-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.3 pulgadas para automoción
- DLPC120-Q1 – Controlador de dispositivos digitales de microespejos DLP® para automoción para el chipset DLP3030-Q
- DLP2021LEQ1EVM – Módulo de evaluación DLP2021-Q1 para proyector de tierra dinámico
- DLP3021LEQ1EVM – Módulo de evaluación DLP3021-Q1 para proyector de tierra dinámico
con hasta 1.3 millones de píxeles, la tecnología DLP permite a los faros maximizar la luz en la carretera y mostrar símbolos nítidos
Ahora, los faros de los automóviles pueden proyectar patrones delante del vehículo que maximizan la salida de luz al tiempo que minimizan el deslumbramiento de otros conductores. La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP®) permite faros con más de un millón de píxeles direccionables para maximizar la luz en la carretera y permitir símbolos nítidos que ayuden a comunicarse con el conductor.
Entre las ventajas del resaltado de alta resolución con tecnología DLP se incluyen:
- soporte de proyección de símbolos y haz de conducción adaptativo para la comunicación con el conductor
- escenarios de bienvenida sofisticados, la marca y la personalización de los vehículos
- maximización de la luz proyectada en la carretera mientras reduce el deslumbramiento
Recursos destacados
- DLP5533A-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.55 pulgadas para automoción
- DLPC230-Q1 – Controlador de dispositivo de microespejo digital (DMD) de automoción DLP® para chipset DLP553x-Q1
- TPS99001-Q1 – Controlador de iluminación y administración de sistema DLP® para iluminación automotriz exterior<
- DLP5531LEQ1EVM – Módulo de evaluación ligera del motor DLP5531-Q1
- DLP5531Q1EVM – Módulo de evaluación de electrónica de faros automotrices de alta resolución DLP®
La tecnología DLP se puede utilizar para equipar vehículos con proyectores simbólicos que no estén atados a una ubicación de montaje específica en el vehículo
La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP®) admite módulos de proyección de símbolos frontales dedicados, lo que permite que un vehículo muestre símbolos claros, marcas de carril y patrones de bienvenida sin requerir la infraestructura del sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) para generar patrones de haz de conducción adaptables.
Entre las ventajas de la proyección de símbolos con tecnología DLP se incluyen:
- proyección de símbolos nítidos en la carretera para las comunicaciones con el conductor
- escenarios de bienvenida sofisticados, la marca y la personalización de los vehículos
- flexibilidad de integración para adaptarse a las últimas tendencias de diseño
Recursos destacados
- DLP5533A-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.55 pulgadas para automoción
- DLPC230-Q1 – Controlador de dispositivo de microespejo digital (DMD) de automoción DLP® para chipset DLP553x-Q1
- TPS99001-Q1 – Controlador de iluminación y administración de sistema DLP® para iluminación automotriz exterior<
- DLP5531LEQ1EVM – Módulo de evaluación ligera del motor DLP5531-Q1
- DLP5531Q1EVM – Módulo de evaluación de electrónica de faros automotrices de alta resolución DLP®
Design & development resources
Herramienta de selección de módulos ópticos automotrices
Calculadora de estimación de brillo de la proyección dinámica del terreno
Esta calculadora Excel proporciona un punto de partida para estimar el brillo de una animación de proyección dinámica del terreno, un logotipo o un símbolo utilizando el dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP3021-Q1. Esta calculadora tiene en cuenta las condiciones ambientales generales, como (...)
Módulo de evaluación DLP2021-Q1 para proyector de tierra dinámico
El módulo de evaluación (EVM) DLP2021LEQ1EVM de los productos DLP® es un sistema electrónico y óptico completo que permite la evaluación acelerada del chipset DLP2021-Q1. El dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2021-Q1 interactúa con un controlador DMD basado en una matriz de puertas (...)