AFE para biosensores

Circuitos integrados AFE para fotopletismografía (PPG), electrocardiografía (ECG), electroencefalografía (EEG) y cardiografía por impedancia (ICG)
Ver todos los productos

Nuestros módulos frontales analógicos (AFE) para aplicaciones de biodetección están diseñados para cumplir con los exigentes estándares para aplicaciones clínicas. Además, ofrecen una combinación inigualable de alto rendimiento, baja potencia y factor de forma pequeño crítico, indispensables para los dispositivos portátiles. Estos AFE abarcan desde cadenas de señal independientes para aplicaciones de fotopletismograma (PPG), como la monitorización de la frecuencia cardíaca y SpO2, hasta cadenas de señal que permiten la adquisición simultánea de señales de PPG, electrocardiograma (ECG) y bioimpedancia. Todos estos AFE están diseñados para resolver los desafíos de acondicionamiento de señales en dispositivos portátiles con sensores de factor de forma pequeño. Además, permiten la escalabilidad y la máxima flexibilidad para que el diseñador de productos elabore un sensor optimizado y el diseño industrial que mejor se adapte a sus necesidades. También disponemos de una cartera de AFE multicanal para aplicaciones clínicas de ECG o respiración como ECG de diagnóstico y monitorización de pacientes.

    Featured biosensing AFEs

    ¿Por qué elegir nuestros AFE de biodetección?

    Dispositivo portátil para PPG
    Dispositivo portátil para ECG
    Dispositivo portátil para bioimpedancia (EDA y composición corporal)
    Supervisión de pacientes

    Technical Resources

    Application brief

    Optical Heart Rate Monitoring (OHRM) on Wearables

    La monitorización óptica de la frecuencia cardíaca (OHRM) usa el principio del fotopletismograma (PPG) para determinar la frecuencia cardíaca.
    Application brief

    Cuffless Blood Pressure Monitoring on Wearables

    La monitorización de la presión arterial sin manguito de un dispositivo portátil se basa en el concepto de velocidad de onda de pulso (PWV), que se refiere a la velocidad de la onda de pulso a través de las arterias debido a la actividad cardíaca.
    Application brief

    Electrodermal Activity (EDA) for Wearable Devices

    La actividad electrodérmica (EDA) se refiere a la variación de la conductancia eléctrica de la piel en respuesta a la secreción de sudor y está vinculada a estados mentales como el estrés, la emoción y los estados cognitivos.