Potenciómetros digitales (digipots)
Buscar por categoría
Nuestros potenciómetros digitales (digipots) ofrecen alta integración y control mejorado para aplicaciones industriales, empresariales, de comunicación y de electrónica personal. Las amplias capacidades de control de nuestros digipots incluyen diversas opciones de resistencia variable para mejorar la precisión.
Seleccione por especificación paramétrica
¿No encuentra el potenciómetro digital correcto? Explore nuestras soluciones de convertidores de señal digital a analógica (DAC) inteligentes.
En las aplicaciones LED, los convertidores de señal digital a analógica (DAC) inteligentes proporcionan alta integración y mayor precisión, al tiempo que eliminan las cargas de diseño de software.
Los DAC inteligentes le permiten hacer lo siguiente:
- Supervisar los controladores LED gracias a sus funciones integradas de modulación por ancho de pulsos.
- Ajustar los LED directamente y utilizar el pin de retroalimentación expuesto para ajustar el plegado térmico y los errores adicionales.
- Utilizar el control digital de velocidad de subida para mejorar la experiencia del usuario, con un control de fundido de entrada y de salida que resulta agradable a la vista.
- Garantizar la autonomía mediante memoria no volátil programable por el usuario y en fábrica.
Smart DAC LED Biasing Circuit with Low-Power Sleep Mode (Rev. A)
Smart DAC circuit for appliance light fade-in fade-Out
En las aplicaciones de escalado y margen de tensión, los convertidores de señal digital a analógica (DAC) inteligentes ofrecen alto rendimiento y tamaños más pequeños, así como un bajo costo.
A continuación, se presentan algunas de las características de los DAC inteligentes:
- Salida de alta impedancia de forma predeterminada o al apagarse, lo que elimina la necesidad de realizar la secuenciación de encendido y apagado.
- Escala de tensión sin fallas y control digital de velocidad de subida configurable.
- Manejo de fallas, con una entrada programable de uso general para apagar el dispositivo o llevarlo a un nivel seguro.
- Memoria no volátil integrada programable por el usuario y en fábrica, que logra autonomía y previsibilidad desde el software.
Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A)
Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A)
En las aplicaciones de control de potencia analógica de diodos láser, los altos niveles de integración y los pequeños tamaños de los encapsulados de los convertidores digital a analógico (DAC) inteligentes minimizan los costos de diseño y permiten implementaciones sin software.
Con un DAC inteligente, los diseñadores pueden lograr lo siguiente:
- Aumentar la precisión con el pin de retroalimentación expuesto para control en bucle cerrado.
- Reducir el tamaño y el costo de la placa, con pines de entrada y salida de uso general configurables y de conmutación con búfer que proporcionan una referencia de precisión integrada.
- Aumentar la autonomía mediante el uso de memoria no volátil programable en fábrica para almacenar configuraciones y garantizar un encendido predecible.
- Controlar la corriente del láser mediante la configuración del modo de comparador de búfer.
En las aplicaciones de comparadores programables, los convertidores de señal digital a analógica (DAC) inteligentes le permiten transferir el control de mecanismos de seguridad importantes del software al hardware y evitar la necesidad de cumplir con las regulaciones y recertificaciones de software.
También puede hacer lo siguiente:
- Ajustar el umbral del comparador configurable a cualquier valor dentro del rango límite.
- Utilizar el pin de retroalimentación expuesto para la configuración de histéresis programable.
- Utilizar el dispositivo como comparador de bloqueo mediante la entrada de uso general.
- Almacenar todas las configuraciones en memoria no volátil, lo que contribuye a la independencia del software y facilita el encendido predecible.
E2E - [Preguntas frecuentes] ¿Dónde puedo obtener más información sobre los DAC inteligentes?
Programmable comparator circuit with hysteresis or latching output
Aunque los potenciómetros digitales (digipots) requieren software para generar modulación por ancho de pulsos (PWM), nuestra cartera de convertidores de señal digital a analógica (DAC) inteligentes pueden generar PWM así como ciclos de trabajo y frecuencias diversos sin ningún software, y también se pueden utilizar como sustitutos de un circuito temporizador 555.
Nuestros DAC inteligentes también incluyen:
- Un generador de forma de onda continua capaz de producir ondas cuadradas, diente de sierra y triangulares con velocidades de subida digitales. Puede seleccionar una frecuencia y un ciclo de trabajo específicos para PWM.
- Niveles de tensión ajustables, lo que le permite personalizar el PWM según sus necesidades.
- Memoria no volátil para almacenar configuraciones, que proporciona autonomía con respecto al software y garantiza un encendido predecible.
E2E - [Preguntas frecuentes] ¿Dónde puedo obtener más información sobre los DAC inteligentes?
E2E - Generación de señales de modulación por ancho de pulsos con DAC inteligentes
Digital input to PWM output circuit using Smart DACs
Con los convertidores de señal digital a analógica (DAC) inteligentes, es posible programar y controlar los fusibles electrónicos de manera eficaz. Gracias a sus características de alto rendimiento y bajo nivel de ruido, se mejora también la precisión.
Con nuestros DAC inteligentes, los diseñadores pueden hacer lo siguiente:
- Configurar los sistemas para solucionar problemas sin tener que usar software.
- Garantizar un encendido predecible y lograr independencia de los sistemas y del software de arranque mediante la memoria no volátil.