Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores para una sincronización precisa y de baja potencia
Buscar por categoría
Consiga el menor consumo de energía con nuestros RTC y temporizadores fáciles de usar. Nuestros dispositivos, compatibles con los pines estándar del sector, ayudan a reducir la corriente de espera a un nivel extremadamente bajo durante la fase de reposo y despiertan periódicamente el sistema en diseños alimentados por batería.
Seleccionar por función
Temporizadores de baja potencia
Consiga el máximo ahorro de energía con nuestros temporizadores de potencia ultrabaja (<35 nA) con función de vigilancia y restablecimiento manual de 100 ms a 7200 s.
Relojes en tiempo real (RTC)
Controle la hora por año, mes, segundo y otros intervalos de tiempo con nuestra gama de RTC estándar del sector.
Temporizadores de uso general
Genere oscilaciones o retardos estables y precisos con ciclos de trabajo ajustables desde microsegundos hasta horas con temporizadores 555
Technical Resources
Application brief
Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer
Aprenda a reducir la energía y prolongar la vida útil de su dispositivo en sistemas alimentados por batería, específicamente los destinados a sistemas IoT y productos conectados.
Application note
BQ32002 APIs for Tiva
Consulte este informe de aplicación para conocer las llamadas API que se utilizan para conectar el RTC BQ32002 con el microcontrolador Tiva™.
Application note
TLC555-Q1 Used as a Positive and Negative Charge Pump
Conozca un uso único de los temporizadores 555 en la protección inversa de la batería. Estos temporizadores se pueden utilizar como bombas de carga para generar fácilmente multiplicadores de tensión positivos o negativos de forma rentable.