Búferes de reloj

Simplifique el diseño de su estructura de reloj con nuestros búferes de reloj
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestra gama de búferes de reloj presenta una fluctuación aditiva ultrabaja y un sesgo de salida bajo, y puede funcionar en un amplio rango de temperaturas para aplicaciones industriales, automotrices y espaciales orientadas al rendimiento y rentables. Los formatos de salida estándar de la industria compatibles incluyen semiconductores complementarios de óxido metálico de baja tensión, señalización diferencial de baja tensión, lógica acoplada de emisor positivo de baja tensión, lógica de modo de corriente, lógica de dirección de corriente de alta velocidad (HCSL) y HCSL de baja potencia, con hasta 20 salidas para aplicaciones de Interconnect Express 6.0 de componentes periféricos, como centros de datos e informática empresarial.

Seleccionar por tipo de búfer


Búferes de extremo único

Optimice su diseño y genere varias copias de su fuente de reloj LVCMOS con nuestros búferes de extremo único fáciles de usar.

Búferes diferenciales

Genere múltiples frecuencias de salida para LVDS, LVPECL, HCSL y CML con nuestros búferes diferenciales.

Búferes configurables

Genere múltiples frecuencias de salida para una amplia gama de protocolos con nuestros búferes de reloj configurables (programables por pines).

Seleccionar por aplicación


Búferes PCIe

Búferes de salida de ventilador compatibles con DB2000QL y PCIe de generación 1 a 6 con fluctuación aditiva líder en la industria

Búferes para automoción

Búferes de bajo ruido de grado automotriz con certificación AEC-Q100

Búferes de calidad espacial

Diversa gama de búferes de salida de ventilador, RF y SYSREF resistentes y tolerantes a la radiación.

Búferes de reloj destacados

¿Por qué elegir soluciones de búfer de reloj?

Fluctuación aditiva más baja de la industria
Un punto integral de compra
Soluciones de encapsulado directo

Technical Resources

White paper

The Importance of Clocks in Data Centers

Obtenga más información sobre los fundamentos básicos de los relojes PCIe, así como sobre las arquitecturas del reloj, los criterios de prueba PCIe y las herramientas de posprocesamiento.
Application note

Clocking for PCIe Applications

Examine en más detalle los sistemas de reloj en los centros de datos y los diferentes estándares que afectan el rendimiento a nivel de sistema, así como la forma en la que pretendemos proporcionar una solución completa de reloj para simplificar y cumplir con los requisitos de cualquier centro de datos.
User guide

RC19XXX, 9QXL2001X vs. LMKDB1XXX, CDCDB2000 Drop-In Replacement Guide.

Más información sobre el búfer LMKDB1xxx como reemplazo directo para RC19xxx y 9QXL2001X.
LMK1C1104-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.545

LMK1C1102-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.07

LMKDB1208

Precio aprox. (USD)1ku |2.48

LMK1C1106-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |2.605

LMK1C1108-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |2.94

LMKDB1112

Precio aprox. (USD)1ku |2.43