Protectores de baterías
Buscar por categoría
Entendemos que el rendimiento y la seguridad son aspectos clave de las baterías con químicos a base de litio (iones de litio y polímero de litio). Es por eso que diseñamos nuestros circuitos integrados de la protección de baterías de modo que pueda detectar una variedad de condiciones de fallo, incluidos sobretensiones, subtensiones, sobrecorrientes de descarga y cortocircuitos en baterías de una y varias celdas, y mejorar la seguridad de su batería.
Seleccionar por tipo
Tipo de protección
Technical Resources
Cómo apilar protectores y monitores que no son para automoción
Consideraciones sobre el diseño de baterías de alto número de elementos en aplicaciones industriales
¿Protector, monitor o indicador de batería?
Design & development resources
Diseño de referencia del paquete de baterías de 10 s a 16 s con medición de celdas precisa y control
Diseño de referencia del protector de batería contra sobretensión apilada
Diseño de referencia de IC de protección de baterías de iones de litio o polímeros de litio de una c
The bq297xy device provides the protection functions for Li-Ion/Li-Polymer cells, and monitors across the external power FETs for protection due to high charge or discharge currents. In addition, there is overcharge and depleted battery monitoring and protection. These features are implemented with (...)