Acondicionadores de señal 4-20 mA
Buscar por categoría
Nuestra cartera de transmisores de corriente 4-20mA ofrece un equilibrio perfecto entre integración y simplicidad para facilitar los diseños de bucle de 4-20 mA estándar de la industria. Los diferentes niveles de integración proporcionan una flexibilidad de diseño óptima y, a la vez, ofrecen características útiles como la linealización del sensor, las fuentes de excitación del sensor, la comunicación SPI, el diagnóstico y las características de protección. Estos dispositivos están disponibles en encapsulados pequeños, que alcanzan los 3 mm x 3 mm, para lograr un ahorro máximo de espacio con una disipación de potencia óptima.
Seleccione por especificación paramétrica
transmisores de corriente de 3 hilos
Technical Resources
Precision Labs de TI: transmisores de bucle de corriente 4-20 mA
Diseño con transmisores de bucle de corriente 4-20 mA (XTRs)
Compact Programmable 4-mA to 20-mA and ±10-V Analog Output Reference Design
Herramienta gratuita: calculadora de componentes del transmisor de corriente
Esta hoja de cálculo calcula el error para los dispositivos transmisores actuales (XTR) y los componentes externos.
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Programa de simulación analógica basado en SPICE
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Productos nuevos
Amp. transmisor baja potencia, dos hilos, 4 mA a 20 mA, resist. de ganancia adaptadas integradas
Precio aprox. (USD)1ku |0.905