Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)
Buscar por categoría
Ofrecemos una completa gama de amplificadores de ganancia variable y programable capaces de mejorar el rango dinámico de un circuito y ajustar la amplitud de la señal en tiempo real. Nuestra cartera ofrece soluciones de deriva cero líderes en la industria, de alta precisión con un amplio rango de frecuencias desde CC hasta 4.5 GHz, así como un amplio rango de ganancia de hasta 1000 V/V.
Seleccione por especificación paramétrica
Amplificadores de ganancia variable (VGA)
Amplificadores de ganancia programables (PGA)
Technical Resources
Achieve High SNR with the PGA855, Fully Differential Programmable-Gain Amplifier
Interfacing the VCA8617 with High-Speed ADCs
Cascaded LMH5401 and LMH6401 Design Guide
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Programa de simulación analógica basado en SPICE
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Diseño de ref. de cadena de señ. de adq. de datos y multímetros dig. de precisión de baja deriva
Este diseño de referencia explica la teoría, el diseño y las pruebas de una cadena de señales de alto rendimiento para mediciones de CC. La aplicación principal es como multímetro digital (DMM). Sin embargo, el diseño también se puede utilizar en otras aplicaciones, como la adquisición de datos (...)
Productos nuevos
Amplificador de ganancia variable de 100 MHz y bajo ruido con ganancia de 60 dB
Precio aprox. (USD)1ku |4.5