Amplificadores operacionales de potencia

La cartera más diversa del sector de amplificadores operacionales de alta tensión y alta corriente
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestra amplia gama de amplificadores de potencia le permite seleccionar soluciones integradas o discretas para diversos mercados, como pruebas y mediciones (P&M), comunicación de líneas de alimentación (PLC) y automoción. Nuestros dispositivos son capaces de manejar fuentes de alimentación de alta tensión de hasta 180 V y corrientes de salida de hasta 10 A entregadas en encapsulados en miniatura con indicadores de autoprotección y diagnóstico. Las nuevas tecnologías de proceso proporcionan un rendimiento de CC mejorado, lo que permite una mayor precisión del sistema.

Seleccione por especificación paramétrica


Alta tensión (≥45 V)

Capacidad de fuentes de alimentación de hasta 180 V con estabilidad de ganancia unitaria.

Alta corriente (≥200 mA)

La mejor robustez de salida de su clase de hasta 10 A de suministro de corriente.

Superficie reducida

Encapsulados con características térmicas mejoradas y optimizadas para diseños con limitaciones de espacio y placas de alta densidad.

¿Por qué elegir los amplificadores operacionales de potencia TI?

Funciones de protección y diagnóstico integradas
Integración específica de la aplicación
Superficie reducida
Optimizado para el rendimiento de CA

Technical Resources

Application brief

Applying the ALM2403-Q1 Single-Chip Resolver Solution to Reduce System Costs

En este informe de aplicación, se describe cómo utilizar amplificadores de potencia integrados (ALM2403-Q1 & ALM2402F-Q1) para reducir la complejidad del diseño, minimizar los costes del sistema y mejorar la fiabilidad y el rendimiento para aplicaciones industriales y de automoción.
Application brief

Driving Piezoelectric Loads With the OPA462 Precision Amplifier

En este informe de aplicación, se cubren dos configuraciones de amplificador operacional para accionar cargas piezoelécticas: un único circuito de amplificador operacional y un circuito de disposición de salida de puente.
Application note

Techniques for Extending the Usable Power Supply Range of the OPA462

En este informe de aplicación, se describen 3 circuitos de amplificador de mayor tensión que pueden acomodar tensiones de alimentación tan altas como ±180 V (360 V), lo que amplía aún más el rango de salida de tensión utilizable del amplificador OPA462 a ±150 V (300 Vpp).
Herramienta de simulación

PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Placa de evaluación

Amplificador operacional doble con salida de alta corriente y módulo de evaluación de velocidad de s

El ALM2403-Q1 es un amplificador operacional (op amp) doble de alta tensión y alta corriente de calidad automotriz con funciones de protección de Texas Instruments. Este módulo de evaluación (EVM) ALM2403Q1EVM está diseñado para proporcionar acceso a las funciones y medir el rendimiento del (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación OPA462

El módulo de evaluación OPA462 proporciona una plataforma para evaluar el amplificador operacional de alto voltaje y alta corriente OPA462. Las huellas de múltiples componentes permiten las configuraciones de circuito más comunes, lo que incluye la bomba de corriente Howland.