Amplificadores analógicos de detección de corriente

Permita una mayor precisión del sistema, control de retroalimentación y protección
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Los amplificadores de detección de corriente tienen arquitecturas front-end únicas que permiten que sus entradas vean tensiones que exceden el suministro. Además, las resistencias integradas altamente adaptadas aumentan la precisión y la estabilidad sobre la temperatura y, a la vez, reducen el tamaño total del sistema. Además, esta precisión permite derivaciones óhmicas más bajas y disipación de potencia. Con nuestra amplia gama de amplificadores de detección de corriente de salida analógica, puede cumplir con los requisitos de precisión, deriva y tensión de su sistema.


Precisión

Encuentre dispositivos con mayor precisión para minimizar el error de medición de corriente

Tensión de modo común

Seleccione el requisito de tensión de modo común para su aplicación de detección de corriente.

Características del dispositivo

Supervise y proteja su aplicación de detección de corriente con funciones adicionales

Empaque del dispositivo

Reduzca el espacio de la placa con una variedad de opciones de empaquetado de amplificador de detección de corriente.

Technical Resources

Precision Labs de TI: amplificadores de detección de corriente

Eche un vistazo a este plan de estudios completo para amplificadores de detección de corriente. La serie se compone de videos de capacitación cortos que cubren los conceptos básicos de los amplificadores de detección de corriente, consejos para aplicaciones, depuración, especificaciones clave y más.
E-book

An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)

Explore una biblioteca completa de desafíos de diseño de detección de corriente específicos de cada aplicación y descubra cómo resolverlos.
Selection guide

Current Sense Amplifiers (Rev. E)

Encuentre los diseños de referencia destacados y los productos de amplificador de detección de corriente.

Design & development resources

Herramienta de cálculo

Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente

Esta calculadora Excel proporciona una comparación entre dos y cinco de nuestros amplificadores de detección de corriente estándar y ofrece un gráfico que contiene los parámetros básicos de cada dispositivo. Esta calculadora también toma las entradas de la condición del sistema de los usuarios, (...)
Herramienta de simulación

PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación INA296x para amplificador de detección de corriente de -5 V a 110 V a 1.1 MHz c

El INA296AEVM un pequeño módulo con cinco placas completamente independientes que el diseñador puede desmontar. Hay cinco placas esquemáticamente idénticas disponibles para cada una de las cinco variantes de ganancia del INA296x con entradas de hasta 110 V en modo común y capacidad de entrada de (...)