Circuitos integrados de alimentación a través de Ethernet (PoE)

PSE y PD para la interoperabilidad y flexibilidad del diseño PoE
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros circuitos integrados de alimentación a través de Ethernet (PoE) ofrecen una alta interoperabilidad, fiabilidad, comodidad y soluciones de sistema completas para aquellos que desean suministrar alimentación fácilmente a través de cables Ethernet. Ofrecemos una solución de firmware de sistema configurable (FirmPSE) para diseñadores de interruptores Ethernet, así como una gama de controladores de dispositivos con alimentación interoperable (PD) y equipos de fuente de alimentación (PSE). También ofrecemos una gama completa de diseños con certificación PoE Ethernet Alliance para habilitar sus sistemas PoE 1 y PoE 2 listos para el logotipo.

Technical Resources

Technical article

The ABCs and 123s of PoE

Obtenga más información sobre los estándares de la industria PoE, incluida la cláusula PoE y el programa de logotipos de Ethernet Alliance.

Introducción al programa de certificación PoE

Vea este video para obtener una descripción general del programa de certificación de Ethernet Alliance y cómo nuestros diseños PoE ofrecen a los clientes PoE una verdadera funcionalidad de conexión y uso (plug-and-play).

Serie de formación sobre alimentación a través de Ethernet (PoE)

Obtenga una visión general de la tecnología PoE para la alimentación de equipos finales conectados a Ethernet con nuestra serie de videos sobre PoE que pueden disfrutar tanto los usuarios principiantes como los más avanzados.


Design & development resources

Diseño de referencia

Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl

Este diseño de referencia presenta el conmutador Ethernet de 24 puertos Tipo 4 (PoE 2, 4 pares) para aplicaciones de potencia a través de Ethernet (PoE). El sistema envía hasta 90 W por puerto para aplicaciones de la norma IEEE 802.3bt (PoE 2) y hasta 120 W por puerto en aplicaciones fuera de la (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de dispositivo con alimentación PoE de convertidor de avance de pinza activa co

Este diseño de referencia de TI muestra un convertidor de tipo 3, clase 6, con abrazadera activa de 51 W para dispositivos alimentados (PD) a través de PoE. El controlador TPS23730 PD proporciona detección y clasificación a la vez que contiene un controlador PWM. Este diseño recibe una entrada PoE (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia GigE y PoE aislado de alta densidad para cámaras de visión artificial y sensore

La alimentación a través de Ethernet (PoE) ofrece una solución fácil y fiable para combinar alimentación y datos en un solo cable con alta tasa de datos y largo alcance. Esta combinación hace que PoE sea ideal para dispositivos pequeños, como cámaras de visión artificial y sensores de visión. Este (...)