ADC aislados

ADC aislados de alto rendimiento para sistemas de alta tensión
Ver todos los productos

Los ADC aislados, también conocidos como moduladores aislados, emiten un flujo de bits digital desde un modulador delta-sigma preciso capaz de soportar altas tensiones de modo común. Nuestra gama de ADC aislados consta de moduladores aislados básicos y reforzados para aplicaciones de detección de corriente y tensión de alto rendimiento en sistemas de alta tensión.

Featured isolated modulators


Tecnologías de modulador aislado y ADC

Nuestra cartera incluye convertidores analógico a digital sigma-delta aislados con un convertidor CC/CC aislado y totalmente integrado que permite un funcionamiento con suministro único desde el lado inferior del dispositivo.

Beneficios:

  • El aislamiento de datos y potencia integrado permite el aislamiento de fase a fase para aplicaciones de medición de derivación polifásica.
  • La sincronización entre dispositivos permite una alta exactitud del sistema hasta la clase 0.1.
  • El sensor de temperatura integrado permite compensar fácilmente la temperatura.

Diseño de referencia de medidor de potencia de derivación monofásico con ADC aislado

Este diseño de referencia implementa un medidor de energía monofásico que usa convertidores de señal analógica a digital (ADC) multicanales independientes aislados para muestrear un sensor de corriente de derivación.

Diseño de referencia de metrología de energía de derivación monofásica y dividida

Este diseño de referencia implementa un subsistema de medición de energía monofásica con fase neutra o dividida mediante un convertidor de señal analógica a digital (ADC) multicanal independiente aislado y uno no aislado con dos derivaciones.

Derivación polifásica clase 0.2 % de metrología

Este diseño de referencia implementa la medición de energía trifásica de clase 0.2S utilizando un convertidor analógico a digital (ADC) multicanal aislado de alto rendimiento y consigue una precisión alta en un amplio rango de corriente de entrada.

AMC131M03ACTIVO

ADC delta-sigma aislado de 24 bits, de 3 canales y muestreo simultáneo

AMC131M02ACTIVO

ADC delta-sigma de muestreo simultáneo, 24 bits, 32 kSPS y 2 canales

AMC130M02ACTIVO

ADC delta-sigma aislado de 16 bits, 2 canales y muestreo simultáneo

Nuestros moduladores de detección de corriente aislados ofrecen opciones de aislamiento funcional, básico y reforzado con baja compensación, error de ganancia y derivación para una mayor exactitud en el rango de 0.1 % a 2 %. 

Beneficios:

  • Aislamiento galvánico con alta inmunidad a transitorios de hasta 150 V/ns.
  • Soluciones de reloj interno para simplificar el diseño de la placa de circuito impreso (PCB) y el enrutamiento de las señales.
  • Soluciones de reloj externo para simplificar la sincronización a nivel de sistema.

Diseño de referencia de inversor trifásico de factor de forma pequeño, 48 V y 4 kW para accionamientos de motores integrados

Este diseño de referencia demuestra un inversor trifásico con entrada nominal CC de 48 V y corriente nominal de salida de 85 Arms para aplicaciones de accionamiento de motores.

Diseño de referencia de inversor GaN trifásico de factor de forma pequeño de 48 V y 16 A para accionamientos de motores integrados

Este diseño de referencia demuestra una etapa de potencia trifásica de 12 V a 60 V de alta densidad de potencia específica para servoaccionamientos integrados en motores y aplicaciones de robótica.

Diseño de referencia de PFC sin puente de tótem monofásico de 3.6 kW con función de medidor electrónico

Este diseño de referencia es un convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) sin puente, de tótem, con modo de conducción continua (CCM), monofásico y de 3.6 kW basado en GaN, destinado a la fuente de alimentación M-CRPS con función de contador electrónico.

AMC0106M25ACTIVO

Modulador delta-sigma con entrada de ±250mV y aislamiento funcional para detección de corriente

AMC3306M25ACTIVO

Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV con CC/CC i

AMC1306M25ACTIVO

Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión

Nuestros moduladores aislados de detección de tensión proporcionan una detección de tensión optimizada con mayor impedancia de entrada de hasta 1.5 GΩ, rango de tensión de entrada de +/- 1 V, +/- 400 V, +/- 600 V y especificaciones de baja corriente de polarización de entrada.

Beneficios:

  • Soluciones de reloj externo para simplificar la sincronización a nivel de sistema.
  • Relación señal a ruido mejorada con un alto rango de tensión de entrada.
  • Opciones de soluciones con resistencias de alta tensión integradas para una precisión superior al 1 % a nivel de sistema y una reducción del tamaño de la solución.

Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz

Este diseño de referencia demuestra la tecnología del sistema inversor de tracción de TI y Wolfspeed, que mejora la eficiencia del sistema con un controlador de compuerta aislado de alto rendimiento y una fuerza de accionamiento de compuerta variable en tiempo real.
Application note

Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)

Obtenga información sobre los amplificadores y moduladores de resistencia de alto voltaje integrados para vehículos eléctricos híbridos, infraestructura energética y aplicaciones de accionamiento de motores.
White paper

Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)

En este documento se comparan los amplificadores aislados y las soluciones basadas en moduladores aislados y se explican algunas ventajas exclusivas de las soluciones basadas en moduladores aislados.

AMC0386ACTIVO

Modulador aislado de entrada de CA con divisor resistivo integrado y reloj externo

AMC3336ACTIVO

Entrada de ±1 V, modulador aislado reforzado con detección de tensión de precisión y CC/CC integrado

AMC0336ACTIVO

Modulador de entrada reforzado aislado de ±1 V para detección de tensión de CA

Technical Resources

E-book

An Engineer's Guide to Isolated Signal Chain Solutions

Este libro electrónico se creó para simplificar el proceso de diseño de detección de corriente y tensión, para ello, lo ayuda a reducir de forma rápida y eficaz la lista de dispositivos potenciales que mejor se ajustan a los requisitos específicos de su sistema.
White paper

Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)

En este documento se comparan los amplificadores aislados y las soluciones basadas en moduladores aislados, y se explican algunas de las ventajas exclusivas de las soluciones basadas en moduladores aislados.
Selection guide

Understanding isolation terminology and relevance

Esta guía rápida puede servir como referencia para diseñadores experimentados o como punto de partida para ingenieros que no conocen las tecnologías de aislamiento.

Diseño de referencia

Diseño de referencia de detección de corriente aislada y basada en derivación

This verified reference design implements isolated current sensing data acqusition based on AMC1304M25 isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator and TMS320F28377D microcontroller. This design was made for shunt-based current measurement applications which require excellent galvanic (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de medición de tensión y derivación de corriente aislada para controles de moto

This evaluation kit and reference design implements the AMC130x reinforced isolated delta-sigma modulators along with integrated Sinc filters in the C2000™ TMS320F28377D Delfino™ microcontroller. The design provides an ability to evaluate the  performance of these measurements: three motor (...)

Diseño de referencia

Medida de tensión y corriente extendida mediante derivaciones para el diseño de referencia de relés

Este diseño de referencia muestra un enfoque único para ampliar el rango de medición de corriente utilizando una sola derivación y un modulador sigma-delta (ΔΣ) aislado AMC1304Mx5 para medición de tensión. Mediante una cuidadosa selección de una resistencia en derivación de bajo valor que minimiza (...)


AMC1333M10-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |3.393

AMC0236-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.9

AMC0206M05-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.425

AMC0206M25

Precio aprox. (USD)1ku |1.208

AMC0206M25-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.425

AMC0206M05

Precio aprox. (USD)1ku |1.208