Los diseñadores pueden encontrar una MCU rentable dentro de la amplia gama MSP430 de más de 2,000 dispositivos para prácticamente satisfacer cualquier necesidad. Empiece rápidamente y reduzca el tiempo de comercialización con nuestras herramientas simplificadas, programas informáticos y el mejor soporte de su clase.

Desarrollo de hardware

Comience a evaluar nuestra gama de microcontroladores MSP430 aprovechando un ecosistema modular que le ofrece la flexibilidad para evaluar los microcontroladores, utilizando los kits de desarrollo LaunchPad™, los módulos complementarios BoosterPack™ y los módulos de evaluación (EVM) específicos de la aplicación. Los kits LaunchPad y los BoosterPack son su plataforma de evaluación principal para la mayoría de los desarrollos MSP430.

Herramientas de desarrollo de hardware

Kits de desarrollo LaunchPad

Kit de desarrollo

Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR2433

El kit de desarrollo LaunchPad™ MSP-EXP430FR2433 es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar basado en el microcontrolador (MCU) de detección MSP430FR2433 de la línea económica. Incluye todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma de MCU de detección MSP430FR2x de potencia (...)
Kit de desarrollo

Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR2355

El kit de desarrollo LaunchPad™ MSP-EXP430FR2355 es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar basado en el microcontrolador (MCU) MSP430FR2355 de la línea económica. Incluye todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma MCU de línea económica MSP430FR2x de potencia ultrabaja, (...)

Kit de desarrollo

Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR6989

The MSP-EXP430FR6989 LaunchPad Development Kit is an easy-to-use Evaluation Module (EVM) for the MSP40FR6989 microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FRx FRAM microcontroller platform, including on-board emulation for programming, (...)

Kit de desarrollo

Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430F5529 para USB

El kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430™ ahora tiene USB. El MSP-EXP430F5529LP es un kit de desarrollo sencillo y rentable para el microcontrolador USB MSP430F5529. Ofrece una forma sencilla de empezar a desarrollar con el microcontrolador (MCU) MSP430, con emulación integrada para programación y (...)
Kit de desarrollo

Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR2311

El kit de desarrollo MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™ es una placa de desarrollo de microcontroladores fácil de utilizar para los MCU MSP430FR2000, MSP430FR21xx y MSP430FR23xx. Incluye todo lo necesario para empezar a desarrollar de forma rápida, incluida la emulación a bordo para programación, (...)

Kit de desarrollo

Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR4133

El kit de desarrollo LaunchPad MSP-EXP430FR4133 es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar para el microcontrolador MSP430FR4133. Incluye todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma de microcontroladores (MCU) MSP430™ basados en la memoria ferroeléctrica de acceso aleatorio (...)
Kit de desarrollo

Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5969

El kit de desarrollo LaunchPad MSP-EXP430FR5969 es una placa de desarrollo de microcontroladores fácil de usar para el MCU MSP430FR5969. Incluye todo lo necesario para empezar a desarrollar rápidamente en la plataforma de memoria ferroeléctrica de acceso aleatorio (FRAM) de MSP430FRxx, incluida la (...)

Placa de evaluación

Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR2476

El kit de desarrollo LaunchPad™ LP-MSP430FR2476 es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar basado en el microcontrolador (MCU) de detección MSP430FR2476 de la línea económica. Incluye todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma de microcontrolador (MCU) de detección de línea (...)

Kit de desarrollo

Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5994

El kit de desarrollo MSP-EXP430FR5994 LaunchPad™ es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar para el microcontrolador MSP430FR5994 (MCU). Incluye todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma de microcontroladores FRAM MSP430FR5x de potencia ultrabaja, incluida una sonda de (...)

Kit de desarrollo

Kit de desarrollo MSP430™ LaunchPad™ para MCU, línea económica

El kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430G2553 es un módulo de evaluación (EVM) rentable y fácil de usar para la serie de microcontroladores (MCU) de nivel básico MSP430G2xx. Incluye todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma de microcontroladores MSP430™ de potencia ultrabaja, (...)

Módulos complementarios BoosterPack

Tarjeta secundaria

Módulo complementario BoosterPack de procesamiento de señal de audio

Cuando se conecta a un kit de desarrollo LaunchPad™, el módulo enchufable Audio BoosterPack™ BOOSTXL-AUDIO puede capturar la entrada de audio de un micrófono y emitir audio a través de un altavoz en placa. También admite la entrada y salida de auriculares. Este flujo de entrada/salida de audio (...)

Kit de desarrollo

Módulo complementario BoosterPack con teclado táctil MCU CapTIvate™ MSP430

El BOOSTXL-CAPKEYPAD es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar para el microcontrolador (MCU) de detección táctil capacitiva MSP430FR2522 con tecnología CapTIvate™. El BOOSTXL-CAPKEYPAD se puede utilizar de tres formas diferentes: con un kit de desarrollo LaunchPad™, con el kit de desarrollo (...)

Tarjeta secundaria

Educational BoosterPack MKII

El Educational BoosterPack MKII ofrece un alto nivel de integración que permite a los desarrolladores crear rápidamente prototipos de soluciones completas. Tiene a su disposición diversas entradas y salidas analógicas y digitales, entre las que se incluyen un joystick analógico, sensores (...)

Placa de evaluación

Módulo enchufable BoosterPack de batería MKII del depósito de combustible

El módulo complementario Fuel Tank MKII BoosterPack™ es el diseño de última generación del módulo Fuel Tank BoosterPack original. Incluye circuitos integrados de supervisión de baterías de TI de última generación y otras funciones nuevas para facilitar su uso. Permite que los kits de desarrollo TI (...)

Tarjeta secundaria

Módulo complementario BoosterPack de infrarrojos (IR)

The BOOST-IR BoosterPack™ Plug-in Module can be plugged into a LaunchPad™ Development Kit for simple integration of Infrared (IR) transceiver functionality. Users can start developing remote control applications with the on-board keypad, IR LED transmitter, and IR receiver + demodulator.

On-chip IR (...)

Módulos de evaluación específicos de la aplicación

Placa de evaluación

Placa MCU táctil capacitiva MSP430FR2676

La placa MCU táctil CapTIvate™ MSP430FR2676 (CAPTIVATE-FR2676) es una placa de evaluación sencilla para evaluar sensores táctiles capacitivos y de proximidad mediante el uso de placas de sensores enchufables (se venden por separado). 

La placa MCU tiene un conector de depuración hembra de 20 pines (...)

Placa de evaluación

Placa MCU táctil capacitiva MSP430FR2633

La placa MCU CapTIvate™ MSP430FR2633 (CAPTIVATE-FR2633) es una placa de evaluación sencilla para evaluar sensores táctiles capacitivos y de proximidad mediante el uso de placas de sensores enchufables (se venden por separado).  La placa MCU tiene un conector de depuración hembra de 20 pines para (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación MSP430FR6047 de detección ultrasónica

El kit de evaluación EVM430-FR6047 es una plataforma de desarrollo que evalúa el rendimiento de las unidades de microcontrolador (MCU) MSP430FR6047 para aplicaciones de detección ultrasónica (por ejemplo, medidores de agua inteligentes). La unidad de microcontrolador MSP430FR6047 es un dispositivo (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación MSP430FR6043 de detección ultrasónica

El kit de evaluación EVM430-FR6043 es una plataforma de desarrollo que se utiliza para evaluar el rendimiento de las unidades de microcontrolador MSP430FR6043 para aplicaciones de detección ultrasónica (por ejemplo, medidores de agua inteligentes). La MCU del MSP430FR6043 es una MCU de potencia (...)
Placa de evaluación

Placa de evaluación MSP430I240 para submedición

This embedded metering (sub-meter/e-meter) EVM is designed based on the MSP430i2040. The EVM can be connected to the mains (or to DC) and the load directly. The EVM measures the electrical parameters of the load and the result of measurement can be read from the UART port. This EVM provided with (...)

El software MSP430Ware es una colección de recursos de diseño para desarrollar con los microcontroladores MSP430 que incluye una amplia selección de bibliotecas de software muy abstracto. El software está disponible como componente de las versiones de escritorio y en la nube del IDE Code Composer Studio™ o como un encapsulado independiente.

La interfaz gráfica de usuario del centro de diseño del microcontrolador CapTIvate™ es un recurso integral para todo lo relacionado con la tecnología de detección capacitiva CapTIvate integrada en los microcontroladores MSP430. Incluye herramientas, documentación y ejemplos de software que pueden simplificar y acelerar los diseños táctiles capacitivos.

El centro de diseño de medición de energía es una herramienta de desarrollo rápido que habilita la medición de energía mediante una interfaz gráfica de usuario, documentación, biblioteca de software y ejemplos que pueden simplificar el desarrollo y acelerar los diseños en una amplia gama de aplicaciones.

El centro de diseño ultrasónico es un recurso integral destinado al desarrollo de aplicaciones de detección ultrasónica. Nuestro recurso incluye herramientas, una interfaz gráfica de usuario, documentación, bibliotecas de software y ejemplos de aplicaciones.

El paquete para desarrolladores USB para MSP430 es un paquete de software que contiene todo el código fuente y las aplicaciones de muestra necesarias para desarrollar un proyecto MSP430 basado en USB. El paquete solo admite dispositivos MSP430 USB.

Nuestro ecosistema integral puede ayudarle a simplificar su proceso de diseño.  Encuentre recursos y explore opciones para los microcontroladores MSP430™ que le faciliten la llegada al mercado con mayor rapidez.

El IDE CCStudio™ incluye un compilador C/C++ optimizador, un editor de código fuente, un entorno de creación de proyectos, un depurador, un perfilador y muchas otras características. El IDE intuitivo le guía en cada paso del desarrollo de aplicaciones. Las herramientas e interfaces familiares facilitan los primeros pasos.

Herramienta de programación de hardware

Programador y depurador de MSP MCU

El MSP-FET es una potente herramienta de desarrollo de emulación, a menudo llamada sonda de depuración, que permite a los usuarios comenzar a desarrollar rápidamente en microcontroladores (MCU) de baja potencia de MSP.

Admite la programación y la depuración en tiempo real a través de las interfaces (...)

Controlador o biblioteca

Cargador de arranque (BSL) para microcontroladores de procesador de señal mixta (MSP) de baja potenc

El cargador de arranque (BSL) de los microcontroladores (MCU) MSP430™ permite que los usuarios se comuniquen con memoria integrada en los MCU MSP durante la fase de creación de prototipos, la producción final y el servicio. Esto se realiza a través de interfaces estándar, como el (...)

Herramienta de programación de software

Herramienta de programación flash UniFlash

UniFlash forma parte del amplio ecosistema de desarrollo CCStudio™ de TI y es una herramienta de software diseñada para programar la memoria flash integrada en los microcontroladores y dispositivos de conectividad inalámbrica de TI, así como la memoria flash integrada en los procesadores de TI. (...)

Núcleo de CPU

En esta serie aprenderá los conceptos básicos del núcleo del microcontrolador

Comunicación con microcontroladores

En esta serie se analizan los protocolos de comunicación de un microcontrolador.

Temporizadores y control

En esta serie se explican las funciones de temporización y control de los microcontroladores.

Socios

Para satisfacer mejor sus necesidades de diseño y acelerar su salida al mercado, trabajamos con terceros para proporcionarle ayuda en todos los aspectos, desde el desarrollo de software hasta el diseño de hardware y otros servicios de producción. Haga clic en un icono para ver la página del socio correspondiente.

Directorio de socios de TI