Acelere el tiempo de comercialización con nuestra completa gama de microcontroladores Arm Cortex-M0+ y recursos de diseño compatibles que incluyen configuraciones gráficas de dispositivos, controladores de software optimizados, cientos de ejemplos de código, diseños de referencia y más.

Software

Acelere el desarrollo y la evaluación de código con nuestro Zero Code Studio

Configure, desarrolle y cargue su código de aplicación en cuestión de minutos y sin necesidad de utilizar un lenguaje de programación o un entorno de desarrollo integrado (IDE).

Cree su código de aplicación con bloques funcionales fáciles de entender.

Desarrolle con MSP Zero Code Studio

Inicie el desarrollo de software en cualquier dispositivo M0

Comience su proyecto MSPM0 desde un solo lugar con un código de ejemplo, controladores, subsistemas MSP y documentación.

StartHub ayuda a desarrollar software más rápido utilizando cualquier compilador o IDE. Después de seleccionar el dispositivo, filtre el código por equipo final, tecnología, sistema operativo y mucho más.

Vaya a StartHub

Desarrolle con el RTOS de su elección

Empiece su próximo proyecto Zephyr OS para MSPM0 con el soporte de dispositivos proporcionado en el repositorio GitHub del proyecto Zephyr.

Importe proyectos de inicio para el núcleo FreeRTOS directamente desde el kit de desarrollo de software (SDK) de MSPM0.

Simplifique el desarrollo de aplicaciones con bibliotecas para MSPM0

Habilite rápidamente la seguridad funcional, las aplicaciones de control de motores y mucho más con el software de aplicación.

SDK MSPM0

El SDK de MSPM0 proporciona un software diseñado para un rendimiento y un uso de la memoria óptimos que incluye ejemplos fáciles de usar, una amplia variedad de herramientas, controladores y bibliotecas, y documentación complementaria en un único paquete de software.

Descargue el SDK del MSPM0 o comience a desarrollar software de forma integrada con CCStudio™ StartHub de TI.

Middleware

MSPM0 SDK

The MSPM0 SDK provides software designed for optimal performance and memory utilization including easy-to-use examples, a wide variety of tools, drivers, and libraries, and accompanying documentation under a single software package.

Download the MSPM0 SDK or get started with software development in one place using TI's CCStudio™ StartHub.

Se incluye una amplia variedad de middleware con bibliotecas y pilas de protocolos para diferentes aplicaciones y sectores, como el automotriz, los electrodomésticos, la automatización de edificios y fábricas y más

Automotriz

Software

Ejemplo de código LIN

La red de interconexión local (LIN) es un bus de comunicación multipunto, de bajo costo y fácil implementación que se utiliza habitualmente en la industria automotriz. El SDK de MSPM0 incluye ejemplos fáciles de usar para Commander y Responder.
Software

Ejemplo de código SENT

La transmisión de oscilación de un solo borde (SENT) es un estándar de comunicación unidireccional utilizado en redes automotrices. El SDK de MSPM0 incluye un ejemplo fácil de usar para transmitir una trama SENT.
Socio

Vector

Vector ofrece apoyo a los fabricantes y proveedores de la industria automotriz e industrias relacionadas con una plataforma profesional de herramientas, componentes de software y servicios para el desarrollo de sistemas integrados.
Socio

IHR

IHR ofrece encapsulados de controladores para el desarrollo de pilas de controladores de bus CAN y LIN, soluciones de pila de comunicación que incluyen funciones COM, UDS, NM y de seguridad, cargadores de arranque/gestores de arranque y servicios de prueba de conformidad en laboratorios acreditados con la certificación ISO/IEC 17025 para LIN, CAN, CAN-FD, PSI5 y ethernet para el sector automotriz.
Socio

SIMMA-3P-CANOPEN

Diseñada para una integración perfecta y una alta confiabilidad, nuestra pila de protocolos de vanguardia CANopen es la solución perfecta para desarrolladores e ingenieros que buscan implementar el protocolo de comunicación CANopen en sus aplicaciones.
Socio

SIMMA-3P-LIN-STACK

Un controlador de dispositivo LIN permite la comunicación entre el MCU y los dispositivos de aplicaciones automotrices e industriales a través del bus LIN. Este sistema de comunicación ligero y rentable se utiliza a menudo en los vehículos para integrar sensores y actuadores sencillos con los recursos informáticos centrales del vehículo.

Amplio mercado

Software

Ejemplos de código de cargador de arranque personalizado

Ejemplos de código para implementar un gestor de arranque personalizado con una interfaz flash de circuito inter-integrado (I2C), una interfaz flash de interfaz periférica serial (SPI), una interfaz flash de transmisor/receptor asíncrono universal (UART), una llamada por software o un cargador Bootstrap (BSL) secundario.
Software

Ejemplos de código de emulación EEPROM

Ejemplos de código para la emulación de memoria de solo lectura programable y borrable eléctricamente (EEPROM) para almacenar grandes bloques o pequeños datos variables. MSPM0 es compatible con la emulación EEPROM a través de su memoria Flash interna. En comparación con el uso de una EEPROM serie externa, la emulación de EEPROM mediante la memoria Flash interna ahorra el uso de pines y el costo.
Software

FreeRTOS

FreeRTOS es un núcleo de sistema operativo en tiempo real de código abierto para dispositivos integrados. Implementa un conjunto minimalista de funciones, manejo de tareas básicas y gestión de memoria. FreeRTOS es compatible con los controladores de TI en los dispositivos MSPM0Gxxxx.
Software

Biblioteca GUI Composer

GUI Composer es una herramienta basada en navegador para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario (GUI) basadas en HTML que pueden complementar su proyecto o aplicación integrada. El SDK de MSPM0 incluye una biblioteca y ejemplos que muestran la implementación de los protocolos compatibles para permitir un rápido desarrollo de GUI para LaunchPads.
Software

Demostración con un solo cable

Demostración para una interfaz de destino de 1 cable que utiliza un temporizador en modo de captura combinada (configurado para medir el ancho de pulso bajo). La demostración se proporciona como referencia para implementar EEPROM de 1 cable con una estructura de comandos similar a la del DS2433.
Software

Biblioteca SMBus

La biblioteca de bus de administración del sistema (SMBus) de MSPM0 se ha desarrollado conforme a la especificación SMBus 3.2. El SDK incluye ejemplos que demuestran la comunicación entre un controlador SMBus y un destino SMBus utilizando todos los protocolos SMBus compatibles.

Automatización de edificios

Software

Ejemplo de código DALI

La interfaz de iluminación direccionable digital (DALI) es un protocolo serie para el control digital de la iluminación que permite la comunicación entre diversos equipos de aplicación de iluminación y controladores. El SDK de MSPM0 proporciona un ejemplo de aplicaciones DALI que utilizan el módulo UART.
Software

Demostración de detectores de humo de doble rayo

Aplicación de demostración de un detector de humo de doble rayo, que utiliza el circuito frontal analógico (AFE) TPS880x. Esta demostración realiza mediciones periódicas del AFE de doble rayo e implementa un sencillo algoritmo de umbral para detectar si es necesario activar una alarma.
Software

Demostración de detección de movimiento PIR

Demostración de una solución de detección de movimiento mediante un sensor de movimiento analógico de infrarrojo pasivo (PIR) y el MSPM0L1306. Hay una nota de aplicación asociada SLAAEF6 para esta demostración, que explica la solución de software más y establece el diseño de hardware para el que se desarrolló esta demostración.
Software

Demostración de detectores de humo SASI

Ejemplo de código para utilizar como referencia sobre cómo implementar una interfaz de sensor analógico inteligente (SASI) para la detección de humo. El diseño de referencia adjunto, TIDA-010941, es una guía sobre el diseño del sistema, el diseño óptico y mecánico de la tarjeta emisora, el software y la configuración de las pruebas.

Medición de la energía

Software

Biblioteca de metrología de la energía

Una biblioteca de software para soluciones de medición de energía monofásicas y polifásicas que ofrece compatibilidad con convertidores analógicos a digitales (ADC) multicanal externos de alto rendimiento para lograr una gran precisión y admitir frecuencias de muestreo elevadas, necesarias para las funciones de calidad de la energía.

Automatización de fábricas

Software

IO-Link

Una solución de bajo costo y eficiente para IO-link a través de MSPM0

Seguridad funcional

Controlador o biblioteca

Biblioteca de diagnóstico MSPM0 para aplicaciones de seguridad funcional

El kit de desarrollo de software (SDK) de la biblioteca de diagnóstico MSPM0 es una colección de software de seguridad funcional para ayudar a los clientes a cumplir con sus requisitos de diagnóstico de seguridad funcional.

Bibliotecas de matemáticas

Software

Biblioteca IQmath

La biblioteca IQmath de TI MSP es una colección de funciones matemáticas de alta precisión y altamente optimizadas para que los programadores de C puedan portar sin problemas un algoritmo de coma flotante a código de coma fija en dispositivos MSPM0.

Sector médico

Software

Demostración de un monitor de presión arterial

El ejemplo de código muestra cómo implementar la demostración de un tensiómetro. El diseño de referencia adjunto, TIDA-010266, es una guía sobre cómo diseñar una placa personalizada y codificar utilizando la MSPM0L para esta aplicación.
Software

Demostración de un pulsioxímetro

El ejemplo de código muestra cómo implementar la demostración de un pulsioxímetro. El diseño de referencia adjunto, TIDA-010267, es una guía sobre cómo diseñar una placa personalizada y codificar utilizando la MSPM0L para esta aplicación.

Control del motor

Software

Biblioteca de control de motores con escobillas

Esta biblioteca consta de dos módulos clave. El módulo HAL para manipular y configurar los pines y periféricos del MCU y el módulo del controlador del motor que proporciona API para controlar el controlador del motor.
Software

Biblioteca de control de motores trapezoidales con sensor Hall

La biblioteca de sensores Hall (halltrap) consta de un algoritmo trapezoidal basado en sensores Hall para el control de motores de corriente continua sin escobillas (BLDC). Esta capa se encarga de actualizar la modulación por ancho de pulsos (PWM) en función de la realimentación del hall.
Software

Biblioteca de control de motores sin con sensores orientados al campo

La biblioteca de control orientado al campo (FOC) con sensor contiene algoritmos genéricos para accionar motores de corriente continua sin escobillas (BLDC) con sensor Hall de trifásico.  Este módulo dispone de una interfaz de programación de aplicaciones (API) para que el usuario configure y controle la biblioteca de control de motores FOC con sensor Hall.  
Software

Biblioteca de control de motores sin sensores orientados al campo

La biblioteca de control orientado al campo (FOC) sin sensores contiene algoritmos genéricos para el control de motores FOC trifásicos sin sensores. Este módulo dispone de API que el usuario puede utilizar para configurar y controlar el control del motor FOC. Este módulo se encarga de configurar las modulaciones PWM basadas en el algoritmo FOC.
Software

Biblioteca de control de motores paso a paso

La biblioteca paso a paso contiene los algoritmos genéricos para el control de motores paso a paso. Esta capa ayuda a reducir el tamaño del código cuando se utilizan varios módulos de controladores de motor.
Software

Biblioteca de control universal de motores orientados al campo

La biblioteca de control orientado al campo (FOC) universal con sensor contiene algoritmos genéricos para accionar motores de corriente continua sin escobillas (BLDC) trifásicos. Esta biblioteca incluye código fuente para varios estimadores de posición del rotor. 

Administración de potencia

Software

Ejemplos de código de indicador de batería

Ejemplos de software para mostrar la implementación del uso de MSPM0 para realizar una solución de medidor de tensión y una solución de detección de corriente autocalibrable, de alta precisión y bajo costo basada en las ofertas públicas de adquisición (OPA) internas de MSPM0
Software

Ejemplos de código de supervisión de la batería

Ejemplo de código para mostrar la implementación del uso de MSPM0 para controlar BQ769x2 para detectar el estado de la batería
Software

Biblioteca PMBus

La biblioteca de bus de gestión de alimentación (PMBus) de MSPM0 se basa en la biblioteca SMBus de MSPM0. La biblioteca PMBus de MSPM0 proporciona un conjunto de API para comunicarse a través de PMBus como controlador o destino.
Software

Biblioteca SMBus

La biblioteca de bus de administración del sistema (SMBus) de MSPM0 se ha desarrollado conforme a la especificación SMBus 3.2. El SDK incluye ejemplos que demuestran la comunicación entre un controlador SMBus y un destino SMBus utilizando todos los protocolos SMBus compatibles.

Seguridad

Software

Ejemplos de gestores de imágenes de arranque

Una implementación del mcuboot disponible públicamente para dispositivos MSP con el fin de permitir características de arranque seguro en desarrollo. Comprobará la integridad y autenticará una o varias imágenes de aplicaciones cargadas y autenticadas en el dispositivo mediante un algoritmo de firma digital de curva elíptica (ECDSA) y un algoritmo de hash seguro de 256 bits (SHA-256).

Desarrolle y depure con el IDE de su elección

El SDK del MSPM0 se puede utilizar con diversos entornos de desarrollo integrado (IDE) para desarrollar y depurar aplicaciones integradas. Los IDE pueden ir acompañados de herramientas de configuración, como CCStudio™ SysConfig de TI, para acelerar el desarrollo.

 

Simplifique la configuración del software con herramientas de desarrollo visual

MSP Zero Code Studio es un entorno de diseño visual que permite a los usuarios configurar, desarrollar y ejecutar aplicaciones de microcontroladores en cuestión de minutos. Sin codificación y no se requiere entorno de desarrollo integrado (IDE).

SysConfig proporciona una interfaz gráfica de usuario intuitiva para configurar los pines, los periféricos, la sincronización y más. SysConfig detecta, expone y resuelve automáticamente los conflictos para acelerar el desarrollo de software.

Explore nuestras opciones de compilador que optimizan el rendimiento, el tamaño del código y los flujos de trabajo de desarrollo

Un compilador es esencial para el desarrollo de software en microcontroladores como los de MSP. Traduce lenguajes de alto nivel en código específico de la máquina, lo que facilita el desarrollo y el mantenimiento de software. Con un compilador, los desarrolladores pueden centrarse en el código funcional sin preocuparse por los detalles de bajo nivel, lo que acelera el proceso de desarrollo.

Elija un depurador que permita el manejo de puntos de interrupción, la inspección de memoria y funciones avanzadas de rastreo.

Acelere el desarrollo de software con el aprovechamiento de un depurador para identificar y aislar errores, lo que facilita la corrección de errores y la optimización del código.

Explore nuestra gama de programadores para integrarse en su flujo de desarrollo.

Elija entre nuestras soluciones de programación escalables, desde programación flash básica integrada hasta programadores gang de alto volumen.

Simplifique la migración del código de su aplicación de STM8S003 a MSPS003

La herramienta de migración de STM8S003 a MSPS003 proporciona un conjunto de software, herramientas y documentación para simplificar el proceso de migración de aplicaciones de la familia de dispositivos STM8S003 a los dispositivos MSPS003 (MSPM0C110x) compatibles con pin.

IDE

IDE, configuración, compilador o depurador

IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.

El entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™ forma parte del amplio ecosistema de desarrollo CCStudio™ de TI y es un entorno de desarrollo integrado para los microcontroladores, procesadores, dispositivos de conectividad inalámbrica y sensores de radar de TI. El IDE CCStudio está disponible (...)

IDE, configuración, compilador o depurador

ARM® Keil® MDK

MDK Microcontroller Development Kit

ARM® Keil® MDK is a complete debugger and C/C++ compiler toolchain for building and debugging embedded applications. Keil MDK supports SimpleLink™ MSP432™ microcontrollers, and includes a fully integrated debugger for source and disassembly level (...)

IDE, configuración, compilador o depurador

IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench delivers a complete development toolchain for building and debugging embedded applications for your selected target microcontroller. The included IAR C/C++ Compiler generates highly optimized code for your application, and the C-SPY Debugger is a fully integrated debugger for (...)

Configuraciones

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

Herramienta de desarrollo visual para configurar, desarrollar, compilar y programar aplicaciones

MSP Zero Code Studio es un entorno de diseño visual que simplifica el desarrollo de firmware, al permitir configurar, desarrollar y ejecutar aplicaciones de microcontroladores en minutos con codificación cero y sin necesidad de IDE. Disponible como descarga independiente o en la nube.

IDE, configuración, compilador o depurador

Herramienta de configuración del sistema

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

Compiladores

IDE, configuración, compilador o depurador

Kits de calificación de compilador de seguridad y ciberseguridad para compiladores C/C++ de TI</p

El kit de calificación de compiladores de TI se desarrolló para ayudar a los clientes a calificar el uso del compiladores C/C++ ARM®, C28/CLA, C29, C6000™ o C7000™ de TI respecto de normas de seguridad funcional y ciberseguridad. 

Se ofrecen dos tipos de kits de calificación:

  • El kit de calificación (...)
IDE, configuración, compilador o depurador

GCC - Compilador de código abierto para microcontroladores MSP

El encapsulado de código abierto MSP430™ GCC es un depurador completo y una cadena de herramientas de compilador de C/C++ de código abierto para crear y depurar aplicaciones integradas basadas en microcontroladores MSP430. Este compilador es compatible con todos los dispositivos MSP430 sin (...)

IDE, configuración, compilador o depurador

IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench delivers a complete development toolchain for building and debugging embedded applications for your selected target microcontroller. The included IAR C/C++ Compiler generates highly optimized code for your application, and the C-SPY Debugger is a fully integrated debugger for (...)

IDE, configuración, compilador o depurador

ARM® Keil® MDK

MDK Microcontroller Development Kit

ARM® Keil® MDK is a complete debugger and C/C++ compiler toolchain for building and debugging embedded applications. Keil MDK supports SimpleLink™ MSP432™ microcontrollers, and includes a fully integrated debugger for source and disassembly level (...)

Depuradores

Sonda de depuración

Sonda de depuración XDS110 JTAG

El XDS110 de Texas Instruments es una nueva clase de sonda de depuración (emulador) para procesadores integrados de TI. El XDS110 sustituye a la familia XDS100, al tiempo que es compatible con una mayor variedad de estándares (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) en un único pod. Todas las sondas de (...)

Sonda de depuración

Familia SEGGER J-Link de sondas de depuración

SEGGER J-Links are an industry-leading line of debug probes for embedded systems development. Known for their exceptional speed, reliability, and versatility, J-Links have become the go-to tools for developers around the world. For over two decades, these probes have been essential in enabling (...)

Sonda de depuración

Familia SEGGER J-Trace de sondas de seguimiento por transmisión continua

SEGGER's J-Trace is a professional streaming trace probe equipped with an extensive list of features that are tailored to meet the debugging needs of embedded developers and deliver the best possible tracing experience. With capabilities such as unlimited streaming trace, live code profiling, and (...)

Programadores

Herramienta de programación de software

Herramienta de programación flash UniFlash

UniFlash forma parte del amplio ecosistema de desarrollo CCStudio™ de TI y es una herramienta de software diseñada para programar la memoria flash integrada en los microcontroladores y dispositivos de conectividad inalámbrica de TI, así como la memoria flash integrada en los procesadores de TI. (...)

Herramienta de programación de hardware

SEGGER Flasher para la producción en serie de grandes volúmenes y la programación en grupo

SEGGER Flashers es una línea profesional de programadores en circuito (ICP) diseñados para su uso en entornos de servicio, programación de prototipos y producción en masa. Son capaces de programar memoria flash no volátil en microcontroladores, sistemas en chip (SoC) y memoria flash externa tipo (...)

Herramienta de programación de hardware

Solución de programación Gang rápida y confiable para medios flash independientes e integrados</p

El C-GANG es un programador gang de bajo costo que puede programar hasta seis objetivos idénticos a la vez. Es compatible con diversos microcontroladores de TI, incluidos los dispositivos MSPM0, MSP430 y C2000.

Hardware

Empiece a evaluar nuestra gama de MCU MSPM0 al aprovechar un ecosistema modular que le ofrece la flexibilidad para los MCU con kits de desarrollo LaunchPad™. Conecte los Launchpads MSPM0 con un BoosterPack™ de Texas Instruments para agregar funciones adicionales como convertidores de datos externos, pantallas TFT, comunicación inalámbrica y más.

Kits de desarrollo LaunchPad™

Placa de evaluación

Kit de desarrollo MSPM0L1117 LaunchPad™ para microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz</p

El LaunchPad MSPM0L1117 es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar basado en el MSPM0L1117. Contiene todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma MSPM0L1117 M0+, incluida una sonda de depuración integrada para programación, depuración y mediciones de energía. La placa incluye (...)

Placa de evaluación

Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz

El kit de desarrollo LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar basado en el MSPM0L1306. Contiene todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma MSPM0L1306 M0+ MCU, incluida una sonda de depuración integrada para programación, depuración y mediciones de (...)

Kit de desarrollo

Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0L2228

El kit de desarrollo MSPM0L2228 LaunchPad™ es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar para el microcontrolador (MCU) MSPM0L2228. El kit LaunchPad contiene todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma del microcontrolador MSPM0Lx22x, incluida una sonda de depuración integrada (...)

Placa de evaluación

Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz

El kit de desarrollo LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar basado en el MSPM0G3507. Contiene todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma MSPM0G3507 M0+ MCU, incluida una sonda de depuración integrada para programación, depuración y mediciones de (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación LP-MSPM0G3519

El kit de desarrollo LP-MSPM0G3519 LaunchPad™ es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar basado en el MSPM0G3519. Contiene todo lo necesario para empezar a desarrollar en la plataforma MSPM0G3519 M0+ MCU, incluida una sonda de depuración integrada para programación, depuración y mediciones de (...)

Placa de evaluación

Kit de desarrollo MSPM0C1104 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz

El kit de desarrollo LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ es un módulo de evaluación (EVM) fácil de usar basado en el MSPM0C1104. Contiene todo lo necesario para comenzar a desarrollar en la plataforma MSPM0C1104 M0+ MCU, incluida la sonda de depuración integrada para programar y depurar en un factor de forma (...)

Audio

Tarjeta secundaria

Módulo complementario BoosterPack de procesamiento de señal de audio

Cuando se conecta a un kit de desarrollo LaunchPad™, el módulo enchufable Audio BoosterPack™ BOOSTXL-AUDIO puede capturar la entrada de audio de un micrófono y emitir audio a través de un altavoz en placa. También admite la entrada y salida de auriculares. Este flujo de entrada/salida de audio (...)

Placa de evaluación

BoosterPack de audio para SimpleLink Wi-Fi CC3200

The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 Audio BoosterPack enables the evaluation and development with the digital audio peripheral [I2S] present on the SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 device. It contains a Class-D power amplifier to drive speakers and an ultra-low power audio codec, TLV320AIC3254, supporting (...)

Específico de la aplicaciones

Placa de evaluación

Diseño de referencia de módulo complementario BoosterPack™ PLC010935BP para comunicación de línea de

El módulo complementario BoosterPack™ PLC010935BP es la versión del diseño de referencia TIDA-010935 que se puede pedir.  Este módulo complementario de paquete de refuerzo se combina con el kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0G3507 para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz para habilitar la comunicación de (...)

Placa de evaluación

Módulo enchufable BoosterPack de batería MKII del depósito de combustible

El módulo complementario Fuel Tank MKII BoosterPack™ es el diseño de última generación del módulo Fuel Tank BoosterPack original. Incluye circuitos integrados de supervisión de baterías de TI de última generación y otras funciones nuevas para facilitar su uso. Permite que los kits de desarrollo TI (...)

Placa de evaluación

Módulo enchufable SPI a CAN FD SBC + transceptor LIN BoosterPack™

El módulo enchufable SPI a CAN FD SBC + LIN BoosterPack™ incorpora el controlador CAN FD TCAN4550-Q1 con transceptor integrado que proporciona microcontroladores sin un controlador CAN FD integrado, o aquellos que necesitan canales adicionales, acceso a aplicaciones CAN FD a través de una interfaz (...)
Placa de evaluación

TRS3122E: Módulo complementario BoosterPack™ del transceptor RS-232

El BOOSTXL-RS232 es un módulo complementario BoosterPack™ para un kit de desarrollo LaunchPad™ de TI. El BOOSTXL-RS232 permite la rápida creación de prototipos RS-232 con el TRS3122E, el primer transceptor RS-232 de baja potencia sin inductor de 1.8 V del sector. La placa está equipada con un (...)

Comunicación

Placa de evaluación

Módulo complementario BoosterPack™ de TI SimpleLink™ Bluetooth® baja energía CC2650

El módulo complemento SimpleLink™ Bluetooth® baja energía CC2650 del módulo BoosterPack es la forma rápida y sencilla de agregar Bluetooth baja energía a su kit de desarrollo LaunchPad™. Simplemente conecte el kit BoosterPack del módulo CC2650 al kit LaunchPad del microcontrolador (MCU) MSP432™ (...)

Placa de evaluación

Procesador de red inalámbrica de doble banda SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 de módulo complementario Boos

El procesador de red inalámbrica SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 proporciona a los usuarios la flexibilidad necesaria para agregar Wi-Fi a cualquier microcontrolador (MCU). El módulo enchufable CC3135 BoosterPack™ (BOOSTXL-CC3135) es una placa que puede conectarse fácilmente a los kits MCU Launchpad de (...)
Kit de desarrollo

Procesador de red inalámbrica SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 de módulo complementario BoosterPack™

El procesador de red inalámbrica SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 proporciona a los usuarios la flexibilidad necesaria para agregar Wi-Fi a cualquier microcontrolador (MCU). El módulo enchufable CC3120 BoosterPack™ (CC3120BOOST) es una placa que puede conectarse fácilmente a los kits MCU Launchpad de TI (...)

Control

Placa de evaluación

BoosterPack de motor paso a paso con DRV8711 y CSD88537ND

The BOOST-DRV8711 is 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFETTM Power MOSFET. The module contains everything needed to drive many different kinds of bipolar stepper motors and can also be repurposed as a dual (...)

Placa de evaluación

BoosterPack de motor DC de cepillado doble con DRV8848

The BOOST-DRV8848 is 4-18V brushed DC motor drive stage based on the DRV8848 dual H-bridge motor driver. The design contains everything needed to drive single or dual brush DC motors, and supports a parallel mode for higher current needs. The BOOST-DRV8848 is ideal for those wishing to learn more (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación DRV8304H del controlador Smart Gate trifásico

El módulo de evaluación (EVM) BOOSTXL-DRV8304HEVM es una etapa de accionamiento de CC sin escobillas trifásica de 15 A basada en el controlador de puerta DRV8304H y los MOSFET A2 de doble encapsulado.  El EVM posee detección de tensión de fase y bus de CC individual, así como amplificadores de (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación DRV8320H del controlador Smart Gate trifásico (interfaz de hardware)

El módulo de evaluación (EVM) BOOSTXL-DRV8320H es una etapa de accionamiento de CC sin escobillas trifásica de 15 A basada en el controlador de puerta DRV8320H y los MOSFET CSD88399Q5DC de doble encapsulado.  El módulo tiene un bus de CC individual y detección de tensión de fase, lo que hace que (...)
Tarjeta secundaria

Controlador de puerta inteligente trifásico DRV8320RS con módulo de evaluación reductor de interfaz

El BOOSTXL-DRV8320RS es una etapa de accionamiento de CC sin escobillas trifásica de 15 A basada en el controlador de puerta DRV8320RS y los bloques de potencia NexFET CSD88599Q5DC.  El módulo tiene bus de CC individual y detección de tensión de fase, lo que hace que este módulo de evaluación sea (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación DRV8320S del controlador Smart Gate trifásico (interfaz SPI)

El módulo de evaluación (EVM) BOOSTXL-DRV8320S es una etapa de accionamiento de CC sin escobillas trifásica de 15 A basada en el controlador de puerta DRV8320S y los MOSFET CSD88399Q5DC de doble encapsulado.  El módulo tiene un bus de CC individual y detección de tensión de fase, lo que hace que (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación DRV8323RH del controlador Smart Gate trifásico con módulo de evaluación de redu

El BOOSTXL-DRV8323RH es una etapa de accionamiento de CC sin escobillas trifásica de 15 A basada en el controlador de puerta DRV8323RH y los bloques de potencia CSD88599Q5DC NexFETTM  El módulo cuenta con bus de CC individual y detección de tensión de fase, así como amplificadores de derivación de (...)
Placa de evaluación

Controlador inteligente de puerta trifásico DRV8323RS con módulo de evaluación de buck, amperios

El BOOSTXL-DRV8323RS es una etapa de accionamiento de CC sin escobillas trifásica de 15 A basada en el controlador de puerta DRV8323RH y los bloques de potencia CSD88599Q5DC NexFETTM El módulo cuenta con bus de CC individual y detección de tensión de fase, así como amplificadores de derivación de (...)

Convertidores de datos

Placa de evaluación

Módulo enchufable ADC BoosterPack™ de 12 bits y 8 canales ADS7128

El módulo enchufable BoosterPack™ BP-ADS7128 es una plataforma para evaluar el rendimiento del dispositivo convertidor analógico-digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) ADS7128 y la familia de dispositivos, que son dispositivos analógicos, de nanopotencia, de ocho canales de (...)

Placa de evaluación

Módulo enchufable DAC BoosterPack™ monotónico de DAC11001 de 20 bits con ruido ultrabajo y bajo nive

El módulo de evaluación (EVM) DAC11001, módulo complemento BoosterPack™, es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento de DAC11001. El DAC11001 es un convertidor de señal digital a analógica (DAC) de un solo canal, con búfer y salida bipolar y una resolución de (...)

Placa de evaluación

BoosterPack de adquisición de datos de potencia ultrabaja ADS7042

El BoosterPack de adquisición de datos de potencia ultrabaja ADS7042 es un sistema independiente que convierte los datos de los sensores analógicos en datos SPI digitales con el convertidor analógico a digital del registro de aproximación sucesiva TI ADS7042.  Este BoosterPack está diseñado para (...)

Placa de evaluación

Módulo complementario BoosterPack DAC7551-Q1

 

The Texas Instruments DAC7551-Q1 BoosterPack Evaluation Module (EVM) allows designers to evaluate the operation and performance of the DAC7551-Q1 single-channel, voltage-output digital-to-analog converter (DAC). The BoosterPack layout of this EVM is compatible with the readily available (...)

Placa de evaluación

DAC BoosterPack de 16 bits, bajo consumo, salida de tensión y 8 canales DAC8568

La BOOST-DAC8568 (Booster Pack) es una plataforma fácil de utilizar que se conecta con el LaunchPad MSP430F5529.  El dispositivo DAC8568 es un convertidor digital a analógico (DAC) de 16 bit, 8 canales con salida de tensión y baja potencia.  Este dispositivo incluye una referencia interna de 2.5 V, (...)
Placa de evaluación

Módulo enchufable ADC delta-sigma BoosterPack™ de ADS1119 de 16 bits, 1 kSPS y 4 canales

El módulo complementario ADS1119 BoosterPack™ es una plataforma para evaluar el convertidor analógico a digital (ADC) ADS1119. ADS1119 es un convertidor analógico a digital sigma-delta de 16 bits, 1 kSPS, 4 canales, baja potencia y con interfaz I2C para aplicaciones de medición de sensores y (...)

Placa de evaluación

Módulo enchufable ADC BoosterPack™ compatible con I2C de 12 bits, 140 kSPS y 2 canales ADS7142-Q1

BOOSTXL-ADS7142-Q1 es una plataforma para evaluar el rendimiento del convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) ADS7142-Q1, que es un dispositivo de monitor de sensores de doble canal y nanopotencia. El kit de evaluación incluye el módulo enchufable (...)

Placa de evaluación

Módulo enchufable ADC BoosterPack™ de muestreo de salida serie de 12 bits y 4 canales ADS7841-Q1

BOOSTXL-ADS7841-Q1 es una plataforma para evaluar el rendimiento del convertidor analógico a digital (ADC) SAR de ADS7841-Q1 4 canales y 12 bits con una interfaz en serie compatible con interfaz periférica serial (SPI). El kit de evaluación incluye el módulo complementario BoosterPack™ ADS7841-Q1 y (...)

Placa de evaluación

Módulo complementario BoosterPack™ del convertidor digital a analógico (DAC)

BOOSTXL-DAC-PORT es una plataforma de módulos enchufables BoosterPack™ fácil de usar, diseñada para evaluar la funcionalidad y el rendimiento de los convertidores de señal digital-analógicos (DAC) del catálogo.

Esta plataforma genérica admite un módulo de evaluación (EVM) de DAC que utiliza un (...)

Pantalla

Tarjeta secundaria

Educational BoosterPack MKII

El Educational BoosterPack MKII ofrece un alto nivel de integración que permite a los desarrolladores crear rápidamente prototipos de soluciones completas. Tiene a su disposición diversas entradas y salidas analógicas y digitales, entre las que se incluyen un joystick analógico, sensores (...)

Placa de evaluación

Controlador LED I2C RGB de nueve canales LP5569 con módulo de evaluación de bomba de carga y control

El módulo de evaluación (EVM) LP5569 de Texas Instruments ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador de nueve LED LP5569. El dispositivo LP5569 es un controlador LED RGB que puede controlar individualmente hasta 9 LED. El controlador tiene PWM de 12 bits y (...)
Kit de desarrollo

Pantalla BoosterPack Kentec QVGA

The BOOSTXL-K350QVG-S1 Kentec QVGA Display BoosterPack is an easy-to-use plug-in module for adding a touch screen color display to your Launchpad design. MCU LaunchPad developers can use this BoosterPack to start developing applications using the 320 x 240 pixel SPI controlled TFT QVGA display with (...)

Tarjeta secundaria

Sharp® 128x128 memoria LCD y tarjeta microSD TI BoosterPack™

El módulo enchufable BoosterPack de pantalla LCD Sharp® 128x128 y tarjeta microSD de TI se basa en el panel de visualización TFT de superbaja potencia LS013B7DH03 de Sharp Electronics y también cuenta con una ranura de expansión para tarjetas microSD. Tanto la pantalla LCD como la tarjeta SD se (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación de controlador LED de corriente constante ES-PWM de 16 bits y multiplexado de 3

El módulo de evaluación TLC6946 (BOOSTXL-TLC6946EVM) es una referencia para la demostración de ingeniería y la evaluación del controlador LED de corriente constante ES-PWM de 16 bits y 32 canales de multiplexación múltiple TLC6946. El BOOSTXL-TLC6946EVM utiliza tres dispositivos TLC6946 para (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación de controlador LED de corriente constante ES-PWM de 16 bits y multiplexado de 3

El módulo de evaluación TLC694x (BOOSTXL-TLC6948EVM) es una referencia para la demostración y evaluación de ingeniería del controlador LED de corriente constante ES-PWM TLC694x de 16 canales, 16 bits de multiplexación 32 o 48, con encapsulado QFN. El BOOSTXL-TLC6948EVM utiliza tres dispositivos (...)

Detección

Placa de evaluación

Sensores BoosterPack™ módulo complementario para la automatización de edificios

El módulo complementario BP-BASSENSORSMKII BoosterPack™ es una forma sencilla de agregar sensores digitales a su kit de desarrollo LaunchPad™. Los desarrolladores de MCU Launchpad pueden utilizar este módulo complementario BoosterPack para empezar a desarrollar aplicaciones de sensores con los (...)
Placa de evaluación

BoosterPack con transpondedor NFC de interfaz doble dinámica

 

El BoosterPack DLP-RF430BP es un módulo complementario compatible con el ecosistema de creación rápida de prototiposLaunchPad de bajo costo de TI. El BoosterPack con transpondedor NFC de interfaz dual dinámica incluye el RF430CL330H, un transpondedor NFC dinámico de interfaz doble compatible con (...)

Tarjeta secundaria

Módulo complementario BoosterPack de infrarrojos (IR)

The BOOST-IR BoosterPack™ Plug-in Module can be plugged into a LaunchPad™ Development Kit for simple integration of Infrared (IR) transceiver functionality. Users can start developing remote control applications with the on-board keypad, IR LED transmitter, and IR receiver + demodulator.

On-chip IR (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación LDC3114 para detección inductiva

Este módulo de evaluación (EVM) es una plataforma fácil de usar para evaluar las funciones principales y el rendimiento de LDC3114. El EVM incluye una interfaz gráfica de usuario (GUI) para leer y escribir registros, así como para ver y guardar los resultados de las mediciones. También se incluye (...)

Placa de evaluación

Módulo complementario para sensores BoosterPack para automatización de edificios

El módulo enchufable BoosterPack BOOSTXL-BASSENSORS es una forma sencilla de agregar sensores digitales a su kit de desarrollo LaunchPad. Los desarrolladores que usan LaunchPad de microcontroladores pueden utilizar este módulo BoosterPack para empezar a desarrollar aplicaciones con los sensores (...)
Placa de evaluación

BoosterPack para aplicaciones de 902 MHz a 928 MHz

El módulo BoosterPack™ CC1120-CC1190 está diseñado para utilizarse con los kits de desarrollo LauchPad™ MSP-EXP430F5529 y MSP-EXP430G2553. Además, funcionan como módulo independiente con el uso del software de aplicación SmartRF Studio.  El módulo está equipado con una antena de trazado con PCB (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación de acondicionamiento de señal PGA460-Q1 de sensores ultrasónicos con transdu

Evalúe completamente el acondicionador de señal del sensor ultrasónico PGA460 con el BOOSTXL-PGA460 (+ MSP430F5529LP). El PGA460 es una parte frontal ultrasónica integrada con un procesador de señal digital que emite datos de tiempo de vuelo, ancho de eco e información de amplitud. La fuerza del (...)
Placa de evaluación

Módulo de demostración del detector de movimiento PIR del amplificador operacional de nanopotencia c

La placa de demostración BOOSTXL-TLV8544PIR es un BoosterPack diseñado para utilizarse con el LaunchPad inalámbrico multifrecuencia LAUNCHXL-CC2650 de 2.4 GHz. El BOOSTXL-TLV8544PIR demuestra el cuádruple amplificador operacional nanopotente (TLV8544) que funciona como circuito de entrada analógico (...)
Placa de evaluación

Módulo enchufable BoosterPack™ de encadenamiento con sensores de temperatura TMP107

El módulo BoosterPack BOOSTXL-TMP107 agrega 3 sensores de temperatura de precisión alta a su kit de desarrollo LaunchPad. Estos sensores cuentan con un protocolo en serie de un solo cable que es adecuado para cableado largo con hasta 32 sensores en serie. Las secciones divisibles de la PCB (...)
Placa de evaluación

Transductor ultrasónico accionado por transformador TUSS4440 con módulo de evaluación LDO

El EVM TUSS4440 es un conjunto de BOOSTXL-TUSS4440 y MSP-EXP430F5529LP, que permite a los usuarios evaluar completamente el acondicionador de señal del sensor ultrasónico TUSS4440 y el controlador del transformador. La compatibilidad de los transductores se amplía a transductores abiertos o (...)
Placa de evaluación

Transductor ultrasónico de accionamiento directo TUSS4470 con módulo de evaluación LDO

El TUSS4470 EVM es un colectivo de BOOSTXL-TUSS4470 y MSP-EXP430F5529LP, que permite a los usuarios evaluar completamente el acondicionador de señal del sensor ultrasónico TUSS4470 y el controlador de puente H. La compatibilidad de los transductores se amplía a transductores abiertos o cerrados que (...)

Academia MSPM0

La formación contiene varias demostraciones y documentación para todos los kits de desarrollo LaunchPad™. Cada módulo recorre paso a paso ejemplos dentro de nuestros kits de desarrollo de programas informáticos (SDK) para demostrar las capacidades del dispositivo.

Serie de formación práctica sobre MSPM0

En este video, se describe un tutorial paso a paso sobre cómo utilizar el kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0 con MSPM0L1306. 

Subsistemas de microcontroladores (MCU) Arm® Cortex® -M0+

Impulse su desarrollo con nuestra amplia selección de subsistemas MSPM0, que integran nuestros bloques de creación de aplicaciones para simplificar su trabajo con software.

Socios

Si busca el desarrollo y reducir el tiempo de comercialización, aproveche el ecosistema de socios externos de MSPM0. Desde herramientas de desarrollo hasta bibliotecas de software, nuestra red de socios externos ofrece servicios que complementan nuestras soluciones de dispositivos. Haga clic en un icono para ver la página del socio correspondiente.