SERIE DE VIDEOS
Introducción al Wi-Fi 6 de la mano de Texas Instruments
Descubra el apasionante mundo de la conectividad del internet de las cosas (IoT) a través de esta serie de vídeos sobre Wi-Fi. En esta serie de videos, se explora el papel fundamental que desempeña el Wi-Fi para hacer que las conexiones del IoT sean continuas y eficaces. Profundice en la evolución del Wi-Fi, desde sus inicios hasta los avances de vanguardia del Wi-Fi 6, y comprenda la arquitectura que subyace tras su éxito. Explore las formas en que el Wi-Fi es ideal para el nodo periférico y obtenga más información sobre los módulos y la certificación para radiofrecuencia (RF). Independientemente de si es un aficionado experimentado de la tecnología o un aprendiz curioso, podrá conocer el universo del IoT y del Wi-Fi gracias a esta serie de videos.
Introducción al Wi-Fi 6 de la mano de Texas Instruments
Evolución del Wi-Fi
Obtenga información sobre la evolución del Wi-Fi y explore las características y los avances de cada estándar Wi-Fi.
00:05:25|30 abr 2025
Este video recorrerá la evolución del Wi-Fi con el objetivo de explorar las características y los avances de cada estándar Wi-Fi. El video comienza mostrando el estándar 802.11a/b con sus velocidades y alcance limitados, para luego sumergirse en los avances que trajeron el 802.11n y 802.11ac con sus velocidades mejoradas, mayor ancho de banda y mayor cobertura. Más adelante, destaca las características de vanguardia del último 802.11ax (Wi-Fi 6), que presenta una mayor eficiencia de red, latencia reducida y compatibilidad con una mayor variedad de dispositivos.