SERIE DE VIDEOS
Serie Precision labs: Amplificadores totalmente diferenciales
En esta serie sobre amplificadores completamente diferenciales (FDA), aprenderá las ventajas de la señalización diferencial sobre la señal estándar de extremo único. Conocerá una nueva arquitectura de amplificador integrado denominada amplificador totalmente diferencial que convierte una señal de extremo único en una señal totalmente diferencial. En este video podrá analizar la relación entre una señal de entrada, la configuración de ganancia de una FDA y el cumplimiento de sus rangos de entrada y salida, lo cual es fundamental para la interconexión con un convertidor analógico digital (ADC). También aprenderá a compensar y estabilizar correctamente una FDA y a verificar el margen de fase de los amplificadores en SPICE utilizando macromodelos TINA-TI.
Serie Precision labs: Amplificadores totalmente diferenciales
Introducción a los FDA y la señalización diferencial
En este video, se analizan los conceptos básicos de la señalización diferencial, sus ventajas sobre la señalización de extremo único y las tres reglas básicas que rigen el funcionamiento de un FDA
00:12:20|30 abr 2025
En este video, se analizan los conceptos básicos de la señalización diferencial y sus ventajas sobre la señalización de extremo único. También conocerá las tres reglas básicas que rigen el funcionamiento de un FDA.