SERIE DE VIDEOS
Serie Precision labs: Amplificadores de función especial
Precision Labs de TI es el aula en línea más completa de la industria electrónica para ingenieros analógicos. Los cursos y tutoriales a pedido incluyen ideas introductorias sobre la arquitectura de dispositivos, además de la resolución de problemas avanzados específicos de una aplicación, en los que se utilizan tanto conocimientos teóricos como prácticos. Utilice estos cursos prácticos para predecir el rendimiento de los circuitos y pasar sin problemas de conceptos abstractos a fórmulas específicas en un formato fácil de seguir. Expertos de la industria presentan cada tema para ayudar a reducir el tiempo de diseño y pasar rápidamente de la prueba de concepto a la producción.
Serie Precision labs: Amplificadores de función especial
Introducción a los transmisores de bucle de corriente de 4-20 mA
Introducción a los transmisores de bucle de corriente de 4-20 mA
00:15:56|03 dic 2020
Un transmisor de bucle de corriente de 4-20 mA convierte datos en una corriente proporcional de 4-20 mA para ser transmitida a largas distancias. Este video analiza los beneficios de usar un transmisor de bucle de corriente e introduce diferentes enfoques para diseñar un sistema de transmisor de bucle de corriente.
Recursos
- Explore los amplificadores operacionales de precisión de TI y encuentra diseños de referencia y otros recursos técnicos: www.ti.com/precisionamp.
- Descargue el libro electrónico Analog Engineer's Pocket Reference.
- Haga preguntas e interactúe con los autores en el foro sobre la comunidad TI E2E™ de TI Precision Labs.