SERIE DE VIDEOS

Serie Precision labs: Aspectos fundamentales del bucle de bloqueo de fase

En esta serie de videos se explican los componentes básicos de los bucles de bloqueo de fase (PLL), como los osciladores controlado por tensión (VCO), los divisores de frecuencia enteros y fraccionarios N, los detectores de fase y las bombas de carga. Proporcionaremos ejemplos detallados del diseño y la teoría del filtro de bucle junto con los efectos del muestreo discreto y los bucles múltiples en la respuesta transitoria del PLL.

Bloques de construcción del bucle de bloqueo de fase - parte 1

Este módulo de capacitación es la primera de las dos piezas en los bloques de construcción del PLL (bucle de bloqueo de fase). Se centra en el VCO, el divisor N y las salidas.

00:10:47|24 dic 2019

Si quieres entender el PLL (Phase Locked Loop), este es un buen punto de partida.   En este vídeo se empieza con el VCO, el divisor N y los PLL fraccionales.  La segunda parte se centrará en el oscilador de referencia/entrada de referencia, el detector de fase y más.