SERIE DE VIDEOS
Serie Precision labs: interconexión de componentes periféricos express (PCle)
Los productos multigigabit de alta velocidad nos rodean. Por ejemplo, en televisores, reproductores Blu-ray, portátiles, tabletas, discos duros, sistemas de infoentretenimiento de video para automóviles, etc. Un enlace serie de alta velocidad, con sus señales multigigabit, sufre distorsión de la señal a medida que aumenta la velocidad de transmisión de datos. La distorsión de la señal procede de las pérdidas dieléctricas de la placa de circuito impreso (PCB) y los encapsulados, las discontinuidades de impedancia debidas a las vías, los conectores y los encapsulados. Los acondicionadores de señal, como los reconductores, los retemporizadores y los conmutadores activos, son técnicas de mejora del rendimiento ideales para superar la distorsión, mejorar la calidad de la señal para señales multigigabit y aumentar el alcance total del canal. Esta serie de formación sobre acondicionamiento de señal se centrará en los desafíos del diseño en serie de alta velocidad, las diversas técnicas de medición eléctrica para identificar y cuantificar estos desafíos y elegir los acondicionadores de señal óptimos para resolverlos.
Serie Precision labs: interconexión de componentes periféricos express (PCle)
What is PCIe?
This video is an overview of the PCIe link initialization process.
00:10:02|18 may 2021
In this video, we discuss the development of the PCIe standard and it's common applications. It also will give a brief introduction into how a PCIe link is established during link initializing, including the steps involved in link training, and how signal conditioning should be considered in your next PCIe design.
Recursos
- Presentation & quiz
- Search TI's collection of signal conditioners for PCIe, SAS, and SATA products.
- We offer an extensive portfolio of low-power, low-latency, multi-channel redrivers, redrivers and passive switches that support the PCIe®, UPI, CXL™, SAS and SATA protocols.
- Find transceivers, SerDes and signal conditioners from Texas Instruments for more than 20 protocols
- Download and install TINA-TI, the preferred simulator used exclusively with TI Precision Labs.