SERIE DE VIDEOS
Serie Precision labs: Ruido en sistemas de relojes y temporización
En esta serie de videos se tratarán temas relacionados con el ruido en los sistemas de reloj y cronometraje, tanto en el dominio temporal como en el frecuencial. Los temas incluyen definiciones, características y fuentes de fluctuación, cifras de mérito del ruido de fase y la relación con la fluctuación. Analizaremos las deficiencias a nivel de sistema, como el ruido de fluctuación de fase excesivo y el ruido parásito de bucle de bloqueo de fase (PLL), para determinar la causa y el efecto mediante ejemplos de simulación y medición directa.
Serie Precision labs: Ruido en sistemas de relojes y temporización
Definición de fluctuación y ruido de fase
En este módulo exploraremos las definiciones de los distintos tipos de fluctuación de fase, así como algunas de las deficiencias a nivel de sistema causadas por una fluctuación de fase excesiva.
00:08:24|03 ene 2020
El cumplimiento del presupuesto de fluctuación de reloj suele ser una de las partes más fundamentales del diseño del sistema. En este módulo, exploraremos las definiciones y los tipos de fluctuación, así como algunas de las deficiencias a nivel del sistema causadas por la fluctuación excesiva. También hablaremos del uso de un diagrama de ojo para visualizar la fluctuación en un flujo de datos o una fuente de reloj.
Recursos
- Busque los dispositivos de relojes y temporización de TI y encuentre diseños de referencia y otros recursos técnicos.
- Descargue e instale TINA-TI, el simulador preferido utilizado exclusivamente con TI Precision Labs.
- Descargue e instale la calculadora analógica para ingenieros.
- Descargue el libro electrónico Analog Engineer's Pocket Reference.