SERIE DE VIDEOS

Serie Precision labs: Comunicación con microcontroladores

En esta serie se analizan los protocolos de comunicación de un microcontrolador.

I2C: Conceptos básicos de los microcontroladores I2C

En este video, se presenta el uso de un MCU como controlador u objetivo I2C.

00:08:25|22 dic 2021

Los temas tratados en esta capacitación incluyen: Uso de I2C en un microcontrolador (MCU), roles del bus I2C, configuración de GPIO, módulos I2C por hardware e implementación de I2C por software. El protocolo y el hardware de I2C se analizan en otra serie de videos. A continuación, encontrará academias de software prácticas para una introducción al software relacionado con la comunicación en serie.