SERIE DE VIDEOS
Serie Precision labs: Diseño con controladores de motor
Los controladores de motor, como cualquier otro circuito integrado analógico de aplicación específica, tienen consideraciones clave de diseño. Conocer estos importantes temas puede ayudarlo a diseñar un sistema sólido y eficiente. En esta serie de videos se analizan las consideraciones clave que debe tener en cuenta a la hora de diseñar sus circuitos de accionamiento de motores.
Serie Precision labs: Diseño con controladores de motor
Selección de un controlador de motor
En este video, se detallan las consideraciones a tener en cuenta a la hora de seleccionar un controlador de motor. Aprenda a reducir la cantidad de opciones posibles cuando elija un controlador de motor en función del tipo de motor, la tensión, entre otro
00:11:52|16 jul 2019
En este video, se explican las consideraciones a tener en cuenta a la hora de seleccionar un controlador de motor. Aprenda a reducir la cantidad de opciones posibles cuando elija un controlador de motor en función del tipo de motor, la tensión y los requisitos de corriente.