SERIE DE VIDEOS

Serie Precision labs: casos prácticos de aplicación para conmutadores y multiplexores

Amplíe sus conocimientos sobre las funciones y parámetros habituales de los conmutadores y multiplexores explorando casos prácticos de aplicaciones comunes. En estos videos lo ayudaremos a diseñar para aplicaciones que utilicen bus serie de datos (I2C), interfaz periférica serie (SPI), receptores-transmisores asíncronos universales (UART) e interfaz de procesador de la industria móvil (MIPI).

Cómo seleccionar el interruptor de señal adecuado para una aplicación I2C

Conozca varios factores que debe tener en cuenta a la hora de elegir un interruptor de señal para una aplicación específica de I2C, como la capacitancia del bus, resistencias de contrafase, y más.

00:07:49|30 abr 2025

En este video de TI Precision Labs: interruptores y multiplexores, se analizan las propiedades clave de un interruptor de señal que afectan a las especificaciones del protocolo de bus I2C. Las funciones clave que se analizan incluyen resistencia, capacitancia, tensión de alimentación y corriente de E/S. Obtenga más información sobre la arquitectura de drenaje abierto, las resistencias de subida y cómo estos factores influyen en la elección del interruptor de señal adecuado para una aplicación I2C.