SERIE DE VIDEOS

Aprenda los conceptos básicos de los reguladores de caída baja (LDO) y lineales

Esta serie de videos básicos acerca de los reguladores de caída baja (LDO) cubrirá temas, como la caída de tensión, el límite de corriente, la relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR), ruido, térmicas y mucho más. También presentará características clave del rendimiento, explicará el impacto en la administración de energía, dará aplicaciones de ejemplo y responderá a las preguntas más frecuentes.

Repaso de los conceptos básicos de los reguladores de caída baja (LDO)

Serie de capacitación sobre los conceptos básicos de los LDO: ¿Qué es un LDO y cómo se puede utilizar?

00:01:00|02 abr 2018

¿Le interesan los reguladores de caída baja (LDO)? Aprenda los conceptos básicos con esta serie de capacitación básica de 8 partes sobre reguladores de caída baja (LDO). Cubriremos una amplia gama de temas, desde la explicación de qué es un LDO hasta un detalle de todas sus características importantes. En esta serie, también se explicará el impacto de los LDO en la administración de potencia y su capacidad de resolver los desafíos que pueden aparecer cuando diseñe aplicaciones reales.