SERIE DE VIDEOS

Seminario de alta tensión

Vea el contenido de nuestros seminarios anteriores de alta tensión.  Puede acceder a los videos en cualquier momento y desde cualquier lugar.  Entre los temas, se ven las últimas tendencias en el diseño de fuentes de alimentación de alta tensión, desde los fundamentos de la corrección del factor de potencia (PFC) hasta el diseño de sistemas de alimentación de varios kW y más. Elija su tema favorito y comience a aprender hoy mismo.
Ver series

Seminario de alta tensión

High-voltage seminar 2023 (5)

High voltage seminar 2021 (13)

High volt interactive 2019 (9)

High volt interactive 2018 (20)

High volt interactive 2017 (27)

00:26:0800:15:2900:14:4100:25:2400:19:2400:22:4300:16:0800:12:1900:31:4500:29:0200:28:1400:13:4000:20:2500:13:2800:23:0900:35:4900:37:3500:24:2100:20:4100:23:5500:29:5500:29:4500:29:1100:24:2100:28:0000:39:1700:25:22

Consideraciones de diseño clave para mejorar la eficiencia y la densidad de potencia en inversores de tracción SiC de 800 V

Profundice en la tendencias principales que impulsan la innovación de EV y las tecnologías clave de sistemas avanzados de inversores de tracción.

00:41:26|24 jul 2024

En esta sesión, se profundizará en las tendencias principales que impulsan la innovación de EV y las tecnologías de habilitación clave en sistemas avanzados de inversores de tracción, incluido el diseño de etapa de potencia, los microcontroladores, la detección y las cadenas de señal. Se prestará especial atención al uso de controladores de compuerta integrados para mejorar el rendimiento y la supervisión del inversor de tracción.