SERIE DE VIDEOS
Diseño de una fuente de alimentación con bajos niveles de EMI
A medida que los sistemas electrónicos se vuelven cada vez más densos e interconectados, la reducción de los efectos de las interferencias electromagnéticas (EMI) se convierte en una consideración de diseño de sistemas cada vez más crítica. La EMI ya no puede ser una ocurrencia tardía, ya que puede causar importantes contratiempos en las últimas etapas de la fase de diseño que cuestan tiempo y dinero. TI ofrece numerosas funciones y tecnologías para mitigar las interferencias EMI en todas las bandas de frecuencia relevantes. Nuestros dispositivos y tecnologías pueden ayudar a los diseñadores no solo a mejorar el tamaño y el costo del filtro, sino también a reducir el tiempo y la complejidad del diseño. Para ayudarle a diseñar una fuente de alimentación más eficiente que cumpla los requisitos de EMI, comience aquí con nuestra amplia serie de capacitación, en la que primero proporcionamos los fundamentos de EMI y, luego, profundizamos en las innovaciones específicas de IC y encapsulados, consejos de diseño sobre la selección y el diseño de componentes externos y concluir con temas de EMI específicos de la aplicación.
Diseño de una fuente de alimentación con bajos niveles de EMI
Introducción a EMI
Conozca los conceptos básicos de las interferencias electromagnéticas, las normas de emisiones críticas y las tecnologías avanzadas que puede utilizar para mitigar la EMI.
00:05:17|19 mar 2021
En el primer video de nuestra serie, se cubren los conceptos básicos de las interferencias electromagnéticas (EMI), incluidas las diferencias entre la EMI conducida y la radiada. También exploramos las normas de emisiones críticas que deben cumplir los diseñadores de alimentación; y presentamos las tecnologías avanzadas de mitigación de EMI sobre las que profundizamos a lo largo del contenido de esta serie de capacitación.