SERIE DE VIDEOS

Reguladores de conmutación de CC/CC de bajo nivel de ruido y EMI

Los ingenieros consideran que mitigar la interferencia electromagnética (EMI) y el ruido de los reguladores de conmutación puede ser todo un desafío. Si juega demasiado con el diseño feng shui de la placa de circuito impreso (PCB), es posible que el sistema no cumpla las normas CISPR. Por ello, muchos diseñadores de potencia recurren simplemente a los reguladores lineales como una forma garantizada de evitar el engorroso problema de reducir las emisiones. Pero con una eficiencia inferior, los reguladores lineales presentan entonces problemas térmicos potenciales que se podrían evitar utilizando un regulador de conmutación. ¿Cómo obtener lo mejor de ambos mundos? Con esta serie de formación y documentación se pretende ilustrar cómo los ingenieros pueden obtener la eficiencia superior de un conmutador y, al mismo tiempo, superar los desafíos de la EMI y el ruido. Se presentan ejemplos conceptuales y prácticos de las mejores prácticas en materia de EMI y ruido, junto con comentarios específicos sobre la alimentación de sistemas automotrices y circuitos analógicos sensibles al ruido. Puede ser útil familiarizarse con las distintas normas utilizadas para regular la EMI conducida e irradiada. 
Ver series

Reguladores de conmutación de CC/CC de bajo nivel de ruido y EMI

Concepts of switching regulator EMI and noise mitigation (4)

EMI and noise mitigation techniques in practice (5)

Achieving low noise and high efficiency for noise-sensitive analog loads (1)

Low EMI and low noise DC/DC conversion in automotive applications (6)

Anímese a diseñar: Aproveche la caja de herramientas en línea de TI para hacer frente a la EMI antes de tocar un soldador

Lo que siempre quiso saber sobre la EMI: Una capacitación integral sobre cómo abordar posibles obstáculos con la EMI del regulador de conmutación CC/CC

00:24:13|23 ene 2018

Los ingenieros suelen referirse a la mitigación de la interferencia electromagnética (EMI) de los reguladores de conmutación como magia negra, ya que los diseñadores a menudo luchan por cumplir los estrictos requisitos de EMI cuando crean sistemas de fuente de alimentación. Estos desafíos fácilmente pueden llevar a que se tenga que rediseñar, lo que, luego, puede provocar demoras en la programación y sobrecostos. En esta exhaustiva capacitación técnica, Marc aborda los desafíos que presenta el diseño de EMI y ofrece consejos sobre cómo evitarlos incluso antes de calentar el soldador. Algunos de los temas principales cubiertos en esta capacitación son los siguientes:

  • ¿Qué es la EMI y de dónde proviene?
  • Optimización del diseño para EMI utilizando la hoja de datos
  • Análisis del impacto de un filtro de entrada en las emisiones conducidas, con la herramienta de diseño de filtros de entrada WEBENCH
  • Ejemplos reales de pruebas de EMI en la cámara mediante las placas de evaluación LM73605 y LM76003
"