Ofrecemos una amplia variedad de recursos para asistir en el proceso de diseño de placas y ayudar a acelerar la comercialización. Aproveche nuestra amplia gama de herramientas, modelos y simuladores para seleccionar el circuito integrado adecuado, identificar componentes y valores externos, analizar el diseño a nivel de sistema o producto, e incluso exportarlo a su entorno de diseño asistido por computadora (CAD) favorito. Para verificar el diseño, la herramienta de simulación PSpice® para TI incluye una amplia biblioteca de modelos de dispositivos de TI. Las herramientas adicionales, como WEBENCH® Power Designer, un procesador y selector de alimentación, la herramienta de software Power Stage Designer™ y un diseñador de filtros activo, le permiten realizar cálculos y simulaciones rápidas para ayudar a predecir y comprender el rendimiento del diseño.

Simplifique el proceso de diseño

Reduzca el tiempo de diseño
Comodidad
Confiabilidad
Confiabilidad

Herramientas de diseño

WEBENCH Circuit Designer

WEBENCH® Circuit Designer crea circuitos personalizados de filtro activo y fuente de alimentación según los requisitos del sistema. Este entorno proporciona las herramientas necesarias para seleccionar, diseñar y simular los circuitos analógicos, por lo que se ahorra tiempo en todas las fases del proceso de diseño.
Herramienta de diseño

Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)

Herramienta de diseño

Software de programación de diseño de árbol de reloj

La herramienta de síntesis de tipo árbol de reloj “arquitecto de tipo árbol de reloj” agiliza el proceso de diseño al generar soluciones de árbol de reloj en función de los requisitos del sistema. La herramienta extrae datos de una amplia base de datos de productos de relojes para generar una (...)

DISEÑO‑DE‑FILTRO‑ANALÓGICO

Diseñe, optimice y simule soluciones completas de filtros activos multietapa en cuestión de minutos.

CALCULADORA‑TÉRMICA‑DE‑PLACAS‑DE‑CIRCUITO‑IMPRESO

La calculadora térmica de PCB le ayuda a estimar las temperaturas de unión de los componentes que utilizan encapsulados de almohadillas expuestas. Esta herramienta genera una estimación rápida de la temperatura de unión prevista en función del área de extensión del cobre en la placa de circuito impreso.

Herramientas de simulación

PSPICE PARA TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos más grandes del sector (...)

PLECS

Nuestros modelos de simulación de circuito eléctrico lineal parcial (PLECS) le permiten simular el funcionamiento de dispositivos de nitruro de galio para estimar la temperatura de unión del transistor de efecto de campo y permitir una velocidad de subida ajustable durante el encendido.

TI‑MAGNETIC‑SENSE‑SIMULATOR

Puede usar la herramienta web TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) para estimar la densidad de flujo magnético y las salidas del sensor magnético de TI para sistemas de detección de posición magnética. La herramienta posee emulación de dispositivos y admite varias formas de imanes, niveles y tipos de movimiento.

Diseños de circuitos y subsistemas

Circuitos analógicos

Aprenda a simplificar y acelerar el diseño de sistemas con nuestra completa biblioteca de ideas de subcircuitos. Nuestros libros de recetas de circuitos para ingenieros analógicos ofrecen más de 60 diseños de amplificadores y más de 40 diseños de subcircuitos de convertidores de datos en dos libros electrónicos fáciles de usar. Cada circuito se puede adaptar fácilmente para satisfacer sus necesidades específicas (...)

Subsistemas de MCU Arm® Cortex®-M0+

Acelere su desarrollo con nuestra amplia selección de ideas para subsistemas MSPM0. Integre estos bloques de creación de aplicaciones para simplificar su esfuerzo de software.
200+
Herramientas de cálculo
5
Herramientas de simulación
500+
Modelos de simulación
190+
Diseños de circuitos

Find product-specific design & development tools

Our product pages provide dozens of product-specific tools and resources to help you evaluate, design, develop and get to market faster.