¿Por qué elegir TI para sus sistemas de suministro de energía?
Saque más partido a su fuente de alimentación
Logre el objetivo de eficiencia más allá de las especificaciones de 80 Plus Titanium, M-CRPS y OCP ORv3
Los centros de datos consumen el 1 % de la demanda mundial de electricidad. A medida que más centros de datos entran en funcionamiento para dar respuesta a la creciente necesidad de almacenamiento, aplicaciones basadas en la nube, capacidad de computación centralizada y mucho más, la eficiencia se convierte en una parte cada vez más crucial de ese crecimiento. Nuestros productos y experiencia en sistemas le ayudan a cumplir estrictos requisitos de diseño. Nuestros diseños son capaces de alcanzar las especificaciones de 80 Plus Titanium, M-CRPS u OCP ORv3.
Diseño de referencia de PFC de tótem monofásico sin puente de 3,6 kW y 180 W/pulg<sup>3</sup> con función de medidor electrónico
Diseño de referencia PFC bifásico de frecuencia variable, ZVS, 5 kW, basado en GaN y polo tótem
LMG3422R030ACTIVO
LMG3522R030-Q1ACTIVO
TMS320F280039CACTIVO
Más potencia en menos espacio
Los nuevos procesadores de servidor y la cantidad creciente de servidores debido al amplio uso de la tecnología de inteligencia artificial (IA) requieren más energía con cada generación. Además, el espacio en los sistemas de servidores es un bien escaso y cada vez es más necesario disponer de más alimentación en el mismo espacio. Nuestros productos con nitruro de galio y tecnología líder de control lo ayudan a alcanzar la densidad de potencia en espacios más pequeños para la conversión de potencia en sistemas de servidores.
Diseño de referencia de cargador USB tipo C® de 65 W y alta densidad de alimentación con retorno de abrazadera activa
Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3.6 kW con una densidad de potencia de >180 W/in³
LMG3422R030ACTIVO
TMS320F280039CACTIVO
Diseñe sistemas fiables, inteligentes y seguros
Los diseñadores adoptan cada vez más el Li-ion y el LiFePO4 en las baterías industriales por su mayor densidad de alimentación y sus materiales ecológicos. En los centros de datos, un requisito fundamental es el funcionamiento fiable de los servidores. La falta de fiabilidad de la alimentación eléctrica de los servidores puede acarrear grandes pérdidas económicas. Nuestros productos con tecnología de control avanzada le permiten diseñar sistemas altamente fiables y seguros.