具備整合式點對點序列通訊或類比前端 (AFE) 的進階處理器和晶片系統 (SoC) 需要具備低輸出電壓漣波的電源供應器,以維持訊號完整性並提升性能。處理器負載點 (POL) 電源的輸出電壓漣波需求可低於 2-mV (約為一般設計漣波的十分之一),對同步降壓轉換器造成設計上的沈重限制。由於處理器的輸出電流要求超出線性後穩壓器的能力,因此採用第二級濾波器、較高切換頻率和額外輸出電容將可大幅減少 POL 的漣波。同步降壓轉換器可搭配多種不同控制架構使用,每種架構都有其獨特方法,確保進行低漣波電壓設計時的穩定性。本文將比較三種不同控制架構:外部補償電壓模式、固定開啟時間與可選補償電流模式,以達到 1-mV 輸出電壓漣波與使用相同電氣規格的測試資料,並比較輸出電壓漣波、解決方案大小、負載暫態與效率。
我們共設計與製造三種不同的電源供應器,來展示各控制模式在類似操作條件下的效能。在每個設計中,輸入電壓為 12 V,輸出電壓為 1 V,各裝置的輸出電流則可達 15-A。這些需求在為整合敏感類比電路且需低輸出電壓漣波的高效能 SoC 供電時十分常見。
為滿足濾波器設計與性能預期,允許漣波電壓為輸出電壓的 ±0.15 % 或 ±1.5 mV (3 mVpp)。我們的比較包括三個 TI DC/DC 轉換器:一個 15-A D-CAP3™ 降壓轉換器 (TPS548A28)、一個 20-A 內部補償進階電流模式 (ACM) 降壓轉換器 (TPS543B22) 和一個 15-A 電壓模式降壓轉換器 (TPS56121)。我們在轉換器的能力範圍內盡可能選擇彼此相近的輸出電壓、輸出電流和操作頻率,以支援類似的第二級濾波器元件。
即使以低等效串聯電阻 (ESR) 陶瓷輸出電容器,使用降壓轉換器的電感器和電容器 (LC) 輸出濾波器來實現低輸出電壓漣波的做法仍較不實際。設計人員可能需要使用第二級 LC 濾波器,才能將輸出漣波降至 5-mV 以下。如需有關第二級濾波器設計或漣波測量技術設計的詳細資訊,請參閱資源章節。第二級濾波器的電感器值可利用 方程式 1 計算並解出 L2。電感器 L2 為第二級電感器,C1 為降壓轉換器的主要級輸出電容器,C2 則為第二級電容器網路。三種設計皆使用相同的第二級濾波器 (如 表 1 所示),佔用電路板面積爲 92mm2 (如 圖 1 所示)。
零件編號 | 控制架構 | 切換頻率 | 第二級電感 | 第二級電容 |
---|---|---|---|---|
TPS548A28 | D-CAP3 | 800 kHz | 2 x 0.68 µH | 4x 100 µF + 0.1 µF |
TPS543B22 | ACM | 1000 kHz | 2 x 0.68 µH | 4x 100 µF + 0.1 µF |
TPS56121 | 電壓模式 | 500 kHz | 2 x 0.68 µH | 4 x 100 µF + 0.1 µF |
選擇第二級電感器值 (L2) 並完成元件組裝後,下一步是增加第二級電感和電容重新補償 DC/DC 轉換器的控制迴路,以確保穩定性。請務必注意各控制架構都有其獨特技術,可視需要在增加第二級濾波器後重新補償控制迴路。評估各控制架構的輸出電壓漣波、效率損失及穩定性,並為結果進行總結。