USB는 인간-기계 상호 작용, 진단, 펌웨어 다운로드, 주변 장치 연결 및 데이터 로깅을 위한 산업 시스템의 인터페이스로 점점 더 대중화되고 있습니다. 시스템 설계자는 산업화된 세상에 존재하는 소음과 가혹한 과도 현상, 전기 안전을 감안해 USB 포트를 분리하는 것을 선호합니다. 호스트와 주변 장치 연결을 위해 별도의 포트를 두는 대신 호스트(예: 노트북 컴퓨터) 또는 주변 장치(예: USB 드라이브)에 모두 연결할 수 있는 하나의 USB 포트를 사용하면 유연성이 향상되고 비용이 절감됩니다.
USB OTG(On-The-Go)는 바로 이러한 유연성을 제공하면서 동시에 HNP(호스트 협상 프로토콜)를 통해 호스트 및 주변 기기 역할을 서로 교환할 수 있게 해줍니다. 그러나 현재 USB OTG 포트를 절연할 수 있는 솔루션이 없습니다. 이 글에서는 HNP를 사용하여 절연 USB OTG 포트를 구현할 때의 주요 고려 사항과 절연 USB 리피터의 해당 요구 사항, 그리고 TI의 ISOUSB211 절연 USB 리피터를 사용해 절연 USB OTG 포트를 구현하는 테스트 결과와 애플리케이션 다이어그램에 대해 설명합니다.