설계 목표
과전압 레벨 | 부족 전압 레벨 | 저압측 VDD | 고압측 VDD | 과도 응답 시간 |
---|---|---|---|---|
28.8 V | 20.4 V | 2.7V~5.5V | 24 V | 360 ns |
설계 설명
이 고속, 절연 부족 전압 및 과전압 감지 회로는 조정 가능한 임계값(AMC23C14)을 지원하는 듀얼 절연 윈도우 콤퍼레이터로 구현됩니다. 이 회로는 컨트롤러 측에서 원격 모듈 공급 전압이 유효한 범위에 있는지 감지해야 하는 산업용 필드 공급 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
AMC23C14는 100kV/μs(최소)의 높은 CMTI, 조정 가능한 듀얼 윈도우 콤퍼레이터 임계값, 넓은 고압측 공급 전압 범위(3V~27V), 확장된 산업용 온도 범위(-40°C~+125°C)를 지원하는 강력한 강화 절연을 위해 선택되었습니다.
설계 노트
설계 단계
방정식 시스템을 해석하면 R5 = 236kΩ, R6 = 3.52 kΩ이 됩니다.
설계 시뮬레이션
다음 이미지는 부족 전압 및 과전압 감지 회로의 SPICE 시뮬레이션 파형입니다. 포함된 것은 VDD1 입력으로, 제너 다이오드가 작동 범위 외부의 전압으로부터 VDD1 입력을 보호함을 보여줍니다. 부족 전압 및 과전압 감지 회로의 SPICE 시뮬레이션 - 상승은 상승 입력 전압의 출력 트리거 지점과 함께 SPICE 시뮬레이션을 보여줍니다. 부족 전압 및 과전압 감지 회로의 SPICE 시뮬레이션 - 하강은 유사한 이미지를 보여주지만 하강 입력 전압에 출력 트리거 지점이 있습니다. 두 그림을 비교해 보면, 트리거 지점이 0.3V 다르고 하강 전압 입력이 트리거 값이 더 낮다는 차이가 있습니다.
측정된 응답
다음 이미지는 부족 전압 및 과전압 감지 회로에서 측정된 출력을 보여주며, 출력을 Vsupp 전압(트레이스 1)과 비교합니다. AMC23C14에는 일반적으로 VDD2로 풀업되는 오픈 드레인 출력이 있으며, 입력 전압이 각 콤퍼레이터의 임계값 전압을 초과할 때 저압으로 구동됩니다. 이러한 측정에서 OUT1(트레이스 3)은 Vsupp가 28.8V를 초과할 경우 저압으로 전환되고, OUT2는 Vsupp가 20.8V를 초과하면 저압으로 전환됩니다. 구성품 변경과 콤퍼레이터 이력이 트립 임계값에 영향을 줄 수 있지만, 이 경우 트립 지점이 원하는 값의 1% 이내에 있게 됩니다. Vsupp가 상승 또는 하강하면 전압 임계값이 약간 변합니다. 두 번째 파형은 OUT1이 28.8V 대신 28.6V에서 트리거하는 것을 보여줍니다.
다음 이미지는 부족 전압 및 과전압 감지 회로에서 측정된 출력을 보여주며, AMC23C14 출력을 VIN 전압(트레이스 2)과 비교합니다. 이러한 측정은 콤퍼레이터 트립 임계값이 300mV에서 내부 콤퍼레이터 임계값으로 설정한 값, 설계 단계 섹션의 2단계의 방정식에 정의된 대로 420mV에서 외부에서 설정된 임계값과 일치하는지 확인합니다.
주요 장치 설계
장치 | 주요 기능 | 장치 링크 |
---|---|---|
AMC23C14 |
|
장치: AMC23C14 유사 장치: 절연 증폭기 |
설계 레퍼런스
TI의 포괄적인 회로 라이브러리에 대한 아날로그 엔지니어의 회로 안내서를 참조하십시오.
텍사스 인스트루먼트, AMC23C14 AMC23C14 듀얼, 빠른 응답, 강화 절연 윈도우 콤퍼레이터, 임계값 조정 가능 데이터 시트