JAJSC35A September 2014 – March 2015 UCC29950
PRODUCTION DATA.
UCC29950 は、CCM 昇圧力率補正(PFC)段と LLC コンバータ段を使用して、AC/DC コンバータのあらゆる制御機能を実現できます。コントローラは使いやすく最適化されています。
独自の CCM PFC アルゴリズムによって、高効率の小型コンバータ・システムで高力率を達成します。内蔵 LLC コントローラでソフトスイッチングを行うことにより、低 EMI ノイズで高効率 DC/DC 変換段を実現します。PFC 制御と LLC 制御をコンボ・コントローラに統合し、両段の情報を利用する制御アルゴリズムが可能です。
このコントローラは、Depletion モード MOSFET を使用するスタートアップ用制御回路を内蔵しており、内部デバイス電力管理によって、外付け部品を最小限にしてシステム実装コストを低減します。
スタンバイ電力をさらに低減するために、X-Cap 放電回路を内蔵しています。UCC29950 は、AC ライン・ブラウンアウト、PFC バス低電圧 PFC および LLC、過電流およびサーマル・シャットダウンなどのシステム保護機能をすべて備えています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| UCC29950 | SOIC 16 ピン(D) | 9.90mm×6.00mm |