JAJSDB5 June 2017 UCC28730-Q1
PRODUCTION DATA.
space
UCC28730-Q1絶縁フライバック電源コントローラは、オプトカプラを使用せず、定電圧(CV)および定電流(CC)出力レギュレーションを行います。30Hzの最小スイッチング周波数により、5mW未満の無負荷時消費電力を容易に実現できます。1次側電源スイッチおよび補助フライバック巻線からの情報を処理することで、出力電圧および電流を精密に制御します。
内部の700Vスタートアップ・スイッチ、動的に制御される動作状態、および適切に調整された変調プロファイルにより、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にすることなく、非常に低い待機電力を実現します。UCC28730-Q1の制御アルゴリズムによって、適用される規格に準拠またはそれを上回る動作効率を実現できます。バレー・スイッチングによる不連続導通モード(DCM)動作でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調(FM)および1次側電流のピーク振幅の変調(AM)により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| UCC28730-Q1 | SOIC (7) | 4.90mm×3.90mm |
space