JAJSC44B August 2015 – March 2017 UCC27714
PRODUCTION DATA.
UCC27714は、4Aのソース電流能力および4Aのシンク電流能力を持つ600Vのハイサイド/ローサイド・ゲート・ドライバであり、パワーMOSFETやIGBTの駆動に適しています。1つのグランド基準チャネル(LO)と、ブートストラップ電源で動作するよう設計された1つのフローティング・チャネル(HO)から構成されています。優れた堅牢性とノイズ耐性を備え、HSピンでは最大–8VDCの負電圧に対しても動作ロジックを保持できます(VDD = 12V時)。
10V~20Vの幅広いバイアス電源入力に対応し、VCCとHBの両方のバイアス電源ピンに対してUVLO保護を備えています。UCC27714は、SOIC-14パッケージで供給され、–40°C~125°Cの温度範囲で仕様が規定されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| UCC27714 | SOIC (14) | 3.91mm×8.65mm |