JAJSH36B
March 2019 – July 2019
TX7316
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
ブロック概略図
Device Images
4
改訂履歴
5
概要(続き)
6
デバイスおよびドキュメントのサポート
6.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
6.2
コミュニティ・リソース
6.3
商標
6.4
静電気放電に関する注意事項
6.5
Glossary
7
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
ZCX|216
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsh36b_oa
jajsh36b_pm
1
特長
トランスミッタの仕様
16 チャネル/3 レベルまたは8 チャネル/5 レベルのパルサと、アクティブ送信/受信 (T/R) スイッチ
超低消費電力のオンチップ・ビームフォーミング・モード (5 レベル・モード)
受信限定モード:17mW
送受信モード:598mW
CW モード (0.6A モード):1.97W
グローバル電源オフ・モード:4.3mW
3 レベル/5 レベルのパルサ
最大出力電圧:±100V
最小出力電圧:±1V
最大出力電流:2.4A~0.6A
最大クランプ電流:1A~0.25A (3 レベル・モード)
最大クランプ電流:2A~0.5A (5 レベル・モード)
2 次高調波:–45dBc (5MHz 時)
CW モード・ジッタ:100fs (100Hz~20kHz での測定値)
CW モード近接位相ノイズ:-154dBc/Hz (5MHz 信号で 1kHz オフセット時)
5 レベル・モードで 4.8A モードをサポート
–3dB 帯域幅 (1kΩ || 240pF 負荷)
20MHz (2.4A モードで ±100V 電源)
36MHz (4.8A モードで ±100V 電源)
25MHz (2.4A モードで ±70V 電源)
アクティブ送信/受信 (T/R) スイッチ
オン/オフ制御信号
ターンオン抵抗 12Ω
帯域幅: 50MHz
HD2:-50dBc
ターンオン時間:0.5μs
ターンオフ時間:1.75μs
過渡グリッチ:50mV
PP
オフチップ・ビームフォーマ
同期機能によるジッタ・クリーニング
最大同期クロック周波数:200MHz
オンチップ・ビームフォーマ
遅延分解能:ビームフォーマの 1 クロック周期、最小 5ns
最大遅延:ビームフォーマの 2
13
クロック周期
最大ビームフォーマ・クロック速度:200MHz
オンチップ RAM に次のデータを保存
16 の遅延プロファイル
3 または 5 レベル・モード用の 48/28 のパターン・プロファイル
高速 (最大 100MHz) 1.8V/2.5V CMOS シリアル・プログラミング・インターフェイス
自動サーマル・シャットダウン
3 レベル・モードでは電源シーケンスの要件なし
小型パッケージ:NFBGA-216 (15mm × 10mm)、0.8mm ピッチ