JAJSDO6A August 2017 – September 2017 TUSB214
PRODUCTION DATA.
TUSB214は、USBハイ・スピード(HS)信号コンディショナーで、伝送チャネルでのISI信号損失を補償するよう設計されています。
TUSB214は、特許出願中の設計により、USBロー・スピード(LS)およびフル・スピード(FS)信号でも関係なく動作します。LSおよびFS信号の特性は、TUSB214により影響を受けず、HS信号は補償されます。
信号のAC昇圧およびDC昇圧をプログラム可能であり、コネクタでハイ・スピード信号を最適化するようデバイスの性能を微調整できます。この機能は、USBハイ・スピード電気コンプライアンス・テストに合格するため役立ちます。
さらに、TUSB214はUSB On-The-Go (OTG)やBattery Charging (BC)プロトコルとも互換性があります。TUSB214は、USBホストやハブが対応していない場合のために、BC1.2 CDP (Charging Downstream Port)コントローラの機能も果たすことができます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TUSB214 TUSB214I |
X2QFN (12) | 1.60mm×1.60mm |