JAJSDS4B August 2017 – September 2017 TUSB213
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TUSB213は、USBハイ・スピード(HS)信号コンディショナーで、伝送チャネルでのISI信号損失を補償するよう設計されています。 これにより、USBの電気的コンプライアンスのテストに合格するために役立ちます。
TUSB213は、特許出願中の設計により、USBロー・スピード(LS)およびフル・スピード(FS)信号でも関係なく動作します。LSおよびFS信号の特性は、TUSB213により影響を受けず、HS信号は補償されます。
信号のAC昇圧およびDC昇圧をプログラム可能なので、デバイスの性能を微調整してハイ・スピード信号をコネクタで最適化でき、多くの異なるアプリケーションで使用可能です。
さらに、TUSB213はUSB On-The-Go (OTG)やBattery Charging (BC)プロトコルとも互換性があります。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TUSB213 | VQFN (14) | 3.50mm×3.50mm |
| TUSB213I |
SPACER
SPACER