JAJSC61C May 2016 – May 2016 TRS3122E
PRODUCTION DATA.
TRS3122Eは、2ドライバ、2レシーバのRS-232インターフェイス・デバイスで、多電圧動作用に別々の電源ピンが搭載されています。すべてのRS-232入力および出力は、IEC 61000-4-2空中放電で±15kV、IEC 61000-4-2接触放電で±8kV、人体モデルで±15kVまで保護されます。
チャージ・ポンプは、1.8Vの低電圧電源で動作するために、5個の小型0.1μFコンデンサが必要です。TRS3122Eは1000kbpsまでのデータ転送速度で動作でき、RS-232互換の出力レベルを維持します。
TRS3122Eには独自のVLピンが搭載されており、混合ロジック電圧システムで動作可能です。ドライバ入力(DIN)とレシーバ出力(ROUT)のロジック・レベルは、いずれもVLピンによりプログラム可能です。このため、電圧レベル・シフタを追加する必要なく、低電圧のマイクロコントローラやUARTと接続できます。
Auto Powerdown Plusにより、デバイスが30秒以上データの送受信を行わないと、自動的に低電力モードへ移行します。この機能により、バッテリ駆動のアプリケーションや、その他消費電力に制約のあるアプリケーションに最適です。
| 型番 | パッケージ (ピン数) | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TRS3122ERGER | RGE (24) | 4.00mm×4.00mm |