JAJSDC9A July 2017 – August 2017 TPSM84203 , TPSM84205 , TPSM84212
PRODUCTION DATA.
TPSM842xxパワー・モジュールは使いやすい統合電源ソリューションで、1.5AのDC/DCコンバータとパワーMOSFET、インダクタ、受動部品を、3ピンのスルーホール・パッケージに搭載した製品です。この総合的な電源ソリューションは、入力と出力のコンデンサを追加するだけで動作し、設計プロセスでループ補償や磁気部品の選択が不要になります。
標準のTO-220ピン配置なので、この業界標準サイズにパッケージされているリニア・レギュレータを置き換えることで、性能を大きく向上させることができます。TPSM842xxデバイスははるかに効率が高く、ヒートシンクを必要としません。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPSM84203 | EAB | 10mm×11mm |
| TPSM84205 | ||
| TPSM84212 |
| 型番 | 出力電圧 |
|---|---|
| TPSM84203 | 3.3V |
| TPSM84205 | 5.0V |
| TPSM84212 | 12.0V |