JAJSD99A April 2017 – August 2017 TPS7H1101A-SP
PRODUCTION DATA.
TPS7H1101A-SPはTPS7H1101-SPの改良版で、入力電圧範囲の全体にわたってイネーブル機能を使用できます。放射線強化されたLDOリニア・レギュレータであり、PMOSパス素子構成を使用します。1.5V~7Vの広い入力電圧範囲で動作し、非常に優れたPSRRを実現しています。TPS7H1101A-SPには、正確でプログラム可能、かつ非常に広い範囲で調整可能な、フォールドバック電流制限が実装されています。FPGA、DSP、マイクロコントローラの複雑な電力要件に対応するため、TPS7H1101A-SPにはイネーブル・オンおよびオフ機能、ソフトスタートのプログラム機能、電流共有機能、パワー・グッドのオープン・ドレイン出力が搭載されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS7H1101A-SP | CFP (16) | 11.00mm×9.60mm |
| KGD | — |