JAJSDJ7 August 2017 TPS7A47-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS7A47-Q1デバイスは、正電圧(35V)、超低ノイズ(4.2µVRMS)の低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)で、1Aの負荷に電力を供給できます。
TPS7A47-Q1の出力電圧は、ユーザーがプログラム可能なプリント基板(PCB)レイアウト(最高20.5V)、または外付けの帰還抵抗(最高34V)により設定できます。
TPS7A47-Q1は、システム性能を最大化するためにクリーンな電源レールが決定的に重要な、高精度、高分解能の計測機器アプリケーションを主な対象として、バイポーラ・テクノロジで設計されています。この特長から、このデバイスはオペアンプ、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、その他の高性能アナログ回路への電源供給に最適です。
さらに、TPS7A47-Q1はDC/DCコンバータのポスト・レギュレーションにも理想的です。DC/DCスイッチング変換に本質的に付随する出力電圧リップルをフィルタ処理で取り除き、感受性の高い計測機器、オーディオ、RFアプリケーションにおいて、最大のシステム性能が保証されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS7A47-Q1 | VQFN (20) | 5.00mm×5.00mm |