JAJSE65 November 2017 TPS65320D-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS65320D-Q1デバイスは、スイッチ・モード周波数が100kHz~2.5MHzに変更可能な、高VIN DC-DC降圧型コンバータ(バック・レギュレータと呼ばれます)と、高VIN 280mA低ドロップアウト(LDO)レギュレータを組み合わせた製品です。入力電圧範囲は、バック・レギュレータは3.6V~36V、LDOレギュレータは3V~36 Vです。
バック・レギュレータには、ハイサイドMOSFETが内蔵されています。LDOレギュレータは、無負荷時の入力消費電流が標準値45μAと低く、MOSFETおよびアクティブLOW、プッシュプルのリセット出力ピンも内蔵されています。 LDOレギュレータの入力電源は、バック・レギュレータが動作時は、バック・レギュレータの出力を自動的にソースとします。 低電圧のトラッキング機能により、TPS65320D-Q1はコールド・クランク状況で入力電源をトラッキングできます。
このバック・レギュレータは、システムの要求に適応できるフレキシブルな設計です。外部ループ補償回路により、コンバータの応答を最適化し、適切な動作条件を実現できます。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の入力消費電流を最大140μAに低減できます。
このデバイスには、ソフトスタート、電流制限、過剰な消費電力による熱のセンシングとシャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。さらに、このデバイスには内部的な低電圧誤動作防止(UVLO)機能があり、電源電圧が低くなりすぎた場合はデバイスをオフにします。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS65320D-Q1 | HTSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |