JAJSCE5 August 2016 TPS61193-Q1
PRODUCTION DATA.
space
TPS61193-Q1は車載用の高効率、低EMIの使いやすいLEDドライバで、DC/DCコンバータが内蔵されています。DC/DCコンバータは、昇圧とSEPICの両方のモードで動作をサポートします。このデバイスには3つの高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。
このDC/DCコンバータには、LED電流シンクのヘッドルーム電圧に基づく適応型出力電圧制御があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI低減のため、DC/DCはスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。周波数を広範囲に調整可能なため、TPS61193-Q1はAMラジオ周波数帯の妨害を回避できます。
TPS61193-Q1の入力電圧範囲は4.5V~40Vで、車載用のスタート/ストップおよび負荷ダンプ条件をサポートできます。TPS61193-Q1には、広範なフォルト検出機能が組み込まれています。
完全なデータシートや、その他の設計資料のご注文には、TPS61193-Q1を請求してください。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS61193-Q1 | HTSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |
| LP8860-Q1 | LP8862-Q1 | LP8861-Q1 | TPS61193-Q1 | TPS61194-Q1 | TPS61196-Q1 | |
| VIN範囲 | 3V~48V | 4.5V~40V | 4.5V~45V | 4.5V~40V | 4.5V~40V | 8V~30V |
| LEDチャネル数 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| LED電流/チャネル | 150mA | 160mA | 100mA | 100mA | 100mA | 200mA |
| I2C/SPIサポート | ○ | × | × | × | × | × |
| SEPICサポート | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |