JAJS402C March 2009 – July 2016 TPS61160A , TPS61161A
PRODUCTION DATA.
TPS61160A/61Aは、定格40VのスイッチFETを搭載した、直列LEDを駆動する昇圧コンバータです。この昇圧コンバータは600kHzの固定スイッチング周波数で動作するため、出力リップルが低減され、変換効率が改善し、小型の外付け部品を使用できます。
デフォルトの白色LED電流は外付けのセンサ抵抗Rsetにより設定され、フィードバック電圧は代表的なアプリケーションに示すように200mVにレギュレートされます。LED電流は、動作時にCTRLピンに印加されるパルス幅変調(PWM)信号によって制御可能で、これによりデューティ・サイクルが変化し、帰還基準電圧が決定されます。PWM調光モードでは、TPS61160A/61AはLED電流のバーストを行わないため、出力コンデンサから可聴域のノイズが発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスにはLED断線過電圧保護機能を内蔵しています。この機能は、LED断線条件が発生したときにTPS61160A/61Aをディセーブルにし、出力が絶対最大定格を超えないようにします。
TPS61160A/61Aは、サーマル・パッドをもつ2mm × 2mmの小型WSONパッケージで供給されます。
| 型番 | パッケージ | LED断線過電圧保護 |
|---|---|---|
| TPS61160A | WSON (6) | TPS61160Aでは26V (標準値) |
| TPS61161A | TPS61161Aでは38V (標準値) |