JAJSCB9 June 2016 TPS61021A
PRODUCTION DATA.
TPS61021Aは、アルカリ、NiMH、Li-Mn、またはLi-ionバッテリで動作する携帯またはスマート・デバイス用の電源ソリューションです。TPS61021Aは、最低1.8Vまで放電されたバッテリから、3.3Vの電圧と1.5Aの電流を出力できます。0.5Vの入力電圧で動作可能なため、バッテリ駆動時間を延長できます。
TPS61021Aは重負荷時に2MHzのスイッチング周波数で動作し、軽負荷時にはパワーセービング・モードへ移行して、負荷電流範囲全体で高い効率を維持します。軽負荷時には、VOUTから、わずか17μAの静止電流しか消費しません。シャットダウン時には、負荷と入力とが完全に切断されます。さらに、TPS61021Aには4.35Vの出力過電圧保護、出力短絡保護、およびサーマル・シャットダウン保護機能が搭載されています。
TPS61021Aを使用すると、必要な外付け部品の数が少ないため、非常に小型のソリューションを実現できます。2MHzのスイッチング周波数により、小型のインダクタや出力コンデンサを使用できます。
TPS61021Aは、2.0mm×2.0mmのWSONパッケージで利用できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS61021A | WSON (8) | 2.00mm×2.00mm |